Transport-Produktkatalog
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.

Verlassen Sie sich auf Littelfuse, wenn es um Stromkreisschutz- und Energiemanagementlösungen geht, die die Leistung von Elektrostaplern und anderen Flurförderzeugen verbessern. Zu unseren Produkten gehören DC/DC-Wandler, Halbleiterrelais, integrierte Schaltkreise und Gate-Treiber.
Das versiegelte EPC-Stromverteilungsmodul mit interner Verschaltung ist ein konfigurierbarer, angeschlossener Kfz-Stromverteilerkasten für die Hauptstromverteilung und den Schutz des elektrischen Systems in Nutzfahrzeugen.
Für leistungsstarke Nutzfahrzeuganwendungen, bei denen einzelne Sicherungshalter ineffizient sein können oder die Sicherung Anschlüsse den Elementen ausgesetzt sind, kann ein versiegeltes Multi-Sicherungshalter wie die MDB5 Series MEGA & MIDI Fuse Stromverteilung Box eine bessere und kostengünstigere Wahl sein.
Sorgen Sie für die Sicherheit des Servicepersonals und schützen Sie die Batterie und die elektrischen Systeme in Ihrem Einsatzfahrzeug, Traktor, Schwerlast-Lkw oder Boot mit dem 70-V-Hauptbatterietrennschalter der Baureihe 75920.
Der MCASE 32V 160A Max 4-fach Sicherungshalter ist eine kompakte, leistungsstarke Lösung, die für bis zu vier MCASE+ Feinsicherungen mit Schlitz ausgelegt ist. Mit einem gebusseten Stromeingang und einzeln verdrahteten Sicherungsausgängen ermöglicht dieser Halter einen effizienten Schutz der Schaltkreise in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Der auf Vielseitigkeit ausgelegte Sicherungshalter unterstützt die seitliche Montage mit einer Zubehörhalterung.
Dank ihrer ineinandergreifenden Stifte und Schiebelaschen bieten die 120 V 650 A Max Sicherungshalter der MXM-Serie eine bequeme Möglichkeit, Ihr eigenes Hochstrom-Sicherung-Array zu bauen, um verschiedene MEGA- und MIDI-Sicherungen mit verschiedenen Größen (M6 und M8), Rastermaßen und Nennwerten (bis zu 120 V; 650 A) zu kombinieren. Dieser vielseitige Sicherungshalter für MEGA- und MIDI-Sicherungen kann auch inline oder als verschraubbarer Sicherungshalter verwendet werden.