Transportation Product Catalog
Hier finden Sie elektronische Komponenten für Lkw, Busse, Bau-, Landwirtschafts-, Schifffahrts-, Materialtransport-, Freizeit- und Schifffahrtsfahrzeuge.

Jede Kommune ist auf öffentliche Baufahrzeuge angewiesen. Littelfuse unterstützt den optimalen Betrieb von Pritschenwagen, Wasserwagen sowie Service-, Versorgungs- und Kranbettfahrzeugen durch die Herstellung von Gleichstrom-Trennschaltern und Anlassermagneten für Flottenfahrzeuge. Wir produzieren auch Dieselheizungen, die die Effizienz und Umweltverträglichkeit verbessern, sowie Überstrom- und Überspannungsschutz für Not-/Warnleuchten.

Wenn Sattelzugmaschinen und Tanklastwagen funktionieren, funktioniert auch die Wirtschaft. Littelfuse hält die Mühlen des Handels buchstäblich am Laufen, indem es Überstrom- und Überspannungsschutzgeräte herstellt, die für den Einsatz in Diesel- oder Elektrofahrzeugen optimiert sind. Wir stellen auch DC-Steckverbinder, -Buchsen und -Stecker sowie Elektronik für Sensoren, Kameras, LED-Bildschirme und Wi-Fi her, die fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS) ermöglichen.
Das versiegelte EPC-Stromverteilungsmodul mit interner Verschaltung ist ein konfigurierbarer, angeschlossener Kfz-Stromverteilerkasten für die Hauptstromverteilung und den Schutz des elektrischen Systems in Nutzfahrzeugen.
Das konfigurierbare Stromverteilung-Modul (PDM) der FLEC-Baureihe mit flexiblem elektrisch Center wurde für die primäre Stromverteilung entwickelt und beherbergt Stromkreisschutzkomponenten in einer kompakten, abgedichteten Grundfläche.
Für leistungsstarke Nutzfahrzeuganwendungen, bei denen einzelne Sicherungshalter ineffizient sein können oder die Sicherung Anschlüsse den Elementen ausgesetzt sind, kann ein versiegeltes Multi-Sicherungshalter wie die MDB5 Series MEGA & MIDI Fuse Stromverteilung Box eine bessere und kostengünstigere Wahl sein.
Unterbrechen Sie die gesamte Batteriestromversorgung der elektrischen Systeme des Fahrzeugs mit dem 2-poligen wasserdichten Hauptbatterietrennschalter der TR-Serie 32 V 500 A. Der zweipolige Umschalter (DPST) funktioniert in Schwerlastanwendungen, Bauwesen, Rettungsfahrzeugen, Bussen und Transit-, Militär- und Landwirtschaftsanwendungen, bei denen zwei Stromkreise oder sowohl positiv als auch negativ geschaltet werden müssen.
Sorgen Sie für die Sicherheit des Servicepersonals und schützen Sie die Batterie und die elektrischen Systeme in Ihrem Einsatzfahrzeug, Traktor, Schwerlast-Lkw oder Boot mit dem 70-V-Hauptbatterietrennschalter der Baureihe 75920.
Der MCASE 32V 160A Max 4-fach Sicherungshalter ist eine kompakte, leistungsstarke Lösung, die für bis zu vier MCASE+ Feinsicherungen mit Schlitz ausgelegt ist. Mit einem gebusseten Stromeingang und einzeln verdrahteten Sicherungsausgängen ermöglicht dieser Halter einen effizienten Schutz der Schaltkreise in Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Der auf Vielseitigkeit ausgelegte Sicherungshalter unterstützt die seitliche Montage mit einer Zubehörhalterung.
Dank ihrer ineinandergreifenden Stifte und Schiebelaschen bieten die 120 V 650 A Max Sicherungshalter der MXM-Serie eine bequeme Möglichkeit, Ihr eigenes Hochstrom-Sicherung-Array zu bauen, um verschiedene MEGA- und MIDI-Sicherungen mit verschiedenen Größen (M6 und M8), Rastermaßen und Nennwerten (bis zu 120 V; 650 A) zu kombinieren. Dieser vielseitige Sicherungshalter für MEGA- und MIDI-Sicherungen kann auch inline oder als verschraubbarer Sicherungshalter verwendet werden.