HV Elektrofahrzeuge

Ein blaues Passagier-Elektrofahrzeug wird mit einer blauen Ladepistole aufgeladen

Mit Hochvolt-EV-Elektronik vorausschauend aufladen

Elektrische Systeme in Hochspannungs-Elektrofahrzeugen führen Strom mit einer Spannung zwischen 60 V und 1,5 kV. Hierfür ist ein zuverlässiger und leistungsstarker Stromkreisschutz erforderlich - und Littelfuse stellt diesen bereit. Unsere Kfz-Sicherungen, TVS-Dioden und Thermoschutzvorrichtungen helfen, Schäden an Batterien, Kabelbäumen, Gleichstrommotoren und Traktions-Wechselrichtern zu vermeiden. Wir liefern auch viele Lösungen für die Stromverteilung, Leistungsumwandlung und Stromschaltung.

Hochspannungs-Elektrofahrzeuge – Ressourcen

HV-PDU – Produktvideo

Ganz gleich, ob Sie ein Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV) für die Straße entwerfen oder ein Off-Highway-Elektrofahrzeug wie einen elektrischen Traktor oder einen elektrischen Gabelstapler herstellen – unsere HV PDUs sind flexibel und bereit für die Herausforderungen beim Antrieb von Fahrzeugen der nächsten Generation. Unsere Ingenieure arbeiten mit Ihnen zusammen, um eine HV PDU-Konfiguration anzupassen und zu entwickeln, die den Anforderungen Ihrer spezifischen Anwendung entspricht.