Ausstattung von Schifffahrtsfahrzeugen mit hochwertiger Elektronik
Durch die Übernahme von Carling Technologies wurde Littelfuse zu einem führenden Hersteller von Schaltern für die Schiffahrt, Batterietrennschaltern für Boote und ELCIs. Unsere Schalter der Marke Carling bieten unübertroffene Funktionalität und Ästhetik. Gleichzeitig garantieren unsere Fehlerstromschutzschalter und Leistungsschalter die Sicherheit von Schiffen und Menschen.
Carling Technologies: Marktführer für elektrische Lösungen in der Schifffahrt
Carling Technologies: Marktführer für elektrische Lösungen in der Schifffahrt
Carling Technologies, ein Unternehmen von Littelfuse, verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung und ist Marktführer bei Schaltern, Batterietrennschaltern, Leistungsschaltern und ELCIs für Schifffahrtsanwendungen. Von kleinen Booten bis hin zu Luxusyachten vertrauen OEM-Konstrukteure unseren Produkten nicht nur wegen ihrer Bauform, sondern auch wegen ihrer Leistung. Die Schalter von Carling sind die bekannteste Schaltermarke der Branche mit unübertroffener Qualität und Ästhetik. Unsere Leistungsschalter und ELCIs funktionieren garantiert auch unter extremen Meeresbedingungen und schützen Boote und Bootsfahrer vor elektrischen Strömen. Carling Technologies bietet auch kundenspezifische Produktlösungen an.
Sorgen Sie für die Sicherheit des Servicepersonals und schützen Sie die Batterie und die elektrischen Systeme in Ihrem Einsatzfahrzeug, Traktor, Schwerlast-Lkw oder Boot mit dem 70-V-Hauptbatterietrennschalter der Baureihe 75920.