Bietet eine genauere Strommessung und -steuerung für Automobil- und industrielle Anwendungen
CHICAGO, 2. November 2023 -- Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS), ein Hersteller von Industrietechnologien, der eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt ermöglicht, gab die Einführung seiner SSA Baureihe von Stromwiderständen bekannt – die ersten ihrer Art im Littelfuse Portfolio. Diese Shunt-Widerstände mit zwei Anschlüssen und extrem niedrigem Widerstand wurden speziell entwickelt, um die steigende Nachfrage nach präzisen Strommessungen in Hochleistungsanwendungen zu erfüllen. Das Video ansehen.
Im Gegensatz zu konkurrierenden Technologien wie Hall-Sensoren, Stromwandlern, Flux-Gate-Sensoren und Rogowski-Spulen bietet der Littelfuse Current Shunt Resistor eine effizientere Lösung, die sowohl in AC- als auch in DC-Schaltkreisen gut funktioniert. Mit einer höheren Nennleistung als bei Metallfolienwiderständen eignet sich die SSA-Baureihe hervorragend für Anwendungen, bei denen eine präzise Strommessung aufgrund von hohen Leistungsanforderungen erforderlich ist.
Diese Vielseitigkeit machen sie zur idealen Wahl für eine Vielzahl von Märkten und Anwendungen, darunter:
- Automobilelektronik
- Laden von Elektrofahrzeugen
- Großgeräte
- Datenzentren
- Industrielle Anwendungen
- Stromversorgungsmodule und
- Frequenzumrichter
„Eine genaue Strommessung ist entscheidend für die optimale Leistung elektrischer und elektronischer Geräte“, sagt Stephen Li, Produktmanager bei Littelfuse. „Angesichts der ständig steigenden Nachfrage nach Hochleistungsgeräten bieten unsere Strom-Shunt-Widerstände der Baureihe SSA eine kosteneffiziente Lösung sowohl für AC- als auch für DC-Anwendungen, die eine anspruchsvolle Stromerfassung erfordern.“
Die CSR-Baureihe bietet die folgenden Hauptmerkmale und Vorteile:
- Kostengünstig: Günstiger als konkurrierende Technologien.
- Vielseitigkeit: Kompatibel mit AC- und DC-Stromkreisen.
- Kompakte Größe: Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot.
- Gute Wärmeableitung: Sorgt für zuverlässige Leistung.
- Englische Gehäusegrößen: Erhältlich in 2512, 3921 und 5931.
- Resistance: Range from 0.2 – 4.0 mΩ.
- Leistungsbewertung: Bis zu 15 W.
- Toleranz: So gering wie ±1,0 %.
- TCR: Bis hinab auf ±50 ppm/ºC.
„Ausgestattet mit diesen fortschrittlichen Merkmalen bieten die Widerstände der Baureihe SSA eine erschwingliche Lösung für die präzise Strommessung und -steuerung“, fügt Li hinzu. „Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden von der außergewöhnlichen Leistung und Zuverlässigkeit dieser neuen Ergänzung unseres Strommesswiderstand-Sortiments profitieren werden.“
Verfügbarkeit
Die SSA Widerstände der Baureihe Current Shunt sind in Band- und Rollenware in den Größen 3.000 erhältlich. Fordern Sie Musterstücke über autorisierte Littelfuse-Distributoren weltweit an. Eine Liste der LittelfuseDistributoren finden Sie auf Littelfuse.com.
Erfahren Sie mehr
Weitere Informationen über die neueste Baureihe finden Sie auf der Produktseite Baureihe SSA Current Shunt Widerstände. Wenden Sie sich bei technischen Fragen bitte an Stephen Li, Produktmanager, SLi2@littelfuse.com.
Über Littelfuse
Littelfuse ist ein diversifizierter Hersteller industrieller Technologien, der eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt ermöglicht. In mehr als 20 Ländern und mit etwa 18.000 Mitarbeitern weltweit arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um innovative und zuverlässige Lösungen zu entwickeln und zu liefern. Mit über 100.000 Endkunden sind unsere Produkte in einer Vielzahl von Industrie-, Transport- und Elektronik-Endmärkten zu finden – überall, jeden Tag. Littelfuse mit Hauptsitz in Chicago, Illinois, USA, wurde in 1927 gegründet. Erfahren Sie mehr unter Littelfuse.com.