Neue omnipolare Sensoren bieten eine Winkelmessung von 0 bis 360° mit verbesserter thermischer Stabilität und Gehäuseflexibilität für raue Umgebungen
ROSEMONT, Ill, 12. August 2025 -- Littelfuse, Inc.. (NASDAQ: LFUS), ein diversifizierter Hersteller von Industrietechnologie, der eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt ermöglicht, gab heute die Markteinführung von zwei neuen TMR-basierten magnetischen Winkelsensoren - dem LF53466 und dem LF53464 - bekannt, die eine hochpräzise Winkelmessung von 0 bis 360° in rauen Umgebungen mit minimaler thermischer Drift ermöglichen. (Sehen Sie sich das Video auf Englisch, Chinesisch und Japanisch an.)
Beide Sensoren nutzen die TMR-Technologie (Tunneling Magnetoresistance) in einer dualen Wheatstone-Brückenkonfiguration und verfügen jeweils über vier hochempfindliche Sensorelemente, die eine genaue Winkelerfassung entlang der X- und Y-Achse ermöglichen. Diese Sensoren bieten eine überzeugende Alternative zu Hall-Effekt-Geräten, indem sie eine überlegene thermische Stabilität, eine breite Versorgungsspannungskompatibilität und eine verbesserte Messgenauigkeit bieten.
Der LF53466, der in einem Standard-TSSOP8-Gehäuse untergebracht ist, bietet eine präzise Winkelerfassung mit einem Fehler von weniger als 0,8° im Magnetfeldbereich von 200-800 Gs. Er eignet sich ideal für Industrie- und Auto-Anwendungen, die von stärkeren mechanischen Lötstellen und einer einfachen Inspektion profitieren, wie z. B. Lenkradwinkelsensoren, Pedalpositionssensoren und berührungslose Potentiometer.
Der LF53464, der in einem kompakten LGA8L-Gehäuse erhältlich ist, erreicht einen noch größeren Genauigkeitswinkelfehler von weniger als 0,6° und ermöglicht gleichzeitig einen größeren Luftspalt und die Kompatibilität mit kleineren, kostengünstigeren Magneten. Er eignet sich gut für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot wie Drehgeber, Knopf- und Ventilstellungserfassung sowie Verbrauchergeräte wie Elektrowerkzeuge und Haushaltsgeräte.
Hauptmerkmale und Vorteile
- 0-360° Winkelmessung mit X-Y-Achsenerfassung
- TMR-Technologie für verbesserte magnetische Empfindlichkeit
- Fehler bei geringem Winkel: <0,8° (LF53466TMR), <0,6° (LF53464TMR)
- Hervorragende thermische Driftkompensation für stabile Leistung
- Großer Versorgungsspannungsbereich für Flexibilität beim Systemdesign
- Differenzialausgang für robuste Signalintegrität
- Zwei Paketoptionen: TSSOP8 (LF53466-08TMR) für einfache Montage; LGA8L (LF53464-08TMR) für Miniatur-Designs
„Diese neuen omnipolaren TMR-Sensoren erweitern das Portfolio der magnetischen Sensoren von Littelfuse erheblich, indem sie ihnen den Zugang zu breiteren Industrie-, Mobilitäts- und Verbrauchermärkten eröffnen", sagte Julius Venckus, Global Product Manager, Sensors. „Der LF53466 und der LF53464 verbessern Anwendungen, die eine Geschwindigkeitsregelung und präzise Winkelerkennung erfordern, indem sie hohe Genauigkeit, thermische Belastbarkeit und Verpackungsflexibilität kombinieren."
Zielmärkte und Anwendungen
- Industrielle Automatisierung und Robotik – Drehpositionssensoren, absolute Winkelerkennung und Roboterarm- oder Joystick-Steuerung für Fabrikanlagen und intelligente Maschinen.
- Mobilität und Off-Highway-Fahrzeuge – Lenkwinkel, Pedalposition und Motorsteuerung bei E-Bikes, 2/3-Rädern und Bau- oder Geländefahrzeugen.
- Verbraucher und intelligente Geräte – Kompakte Sensoren in Elektrowerkzeugen, intelligenten Thermostaten und Geräten, einschließlich Knopf- und Ventilpositionserfassung für intuitive Benutzeroberflächen.
- Präzisionssteuerungssysteme – Hochauflösende Drehgeber, berührungslose Potentiometer und Winkelsensoren, die in Motorfeedback-, Ventilbetätigungs- und HMI-Anwendungen (Mensch-Maschine-Schnittstellen) eingesetzt werden.
Verfügbarkeit
Sie sind im Band- und Spulenformat in Mengen von 3000 Stück für LF53466 und 4000 Stück für LF53464 erhältlich. Musterbestellungen werden von autorisierten Littelfuse-Distributoren weltweit entgegengenommen. Eine Liste der LittelfuseDistributoren finden Sie auf Littelfuse.com.
Erfahren Sie mehr
Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: Julius Venckus, Global Product Manager, jvenckus@littelfuse.com.
Über Littelfuse
Littelfuse (NASDAQ: LFUS) ist ein diversifizierter Hersteller von Industrietechnologie, die eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt ermöglicht. In mehr als 20 Ländern und mit etwa 16.000 Mitarbeitern weltweit arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um innovative und zuverlässige Lösungen zu entwickeln und zu liefern. Mit über 100.000 Endkunden sind unsere Produkte in einer Vielzahl von Industrie-, Transport- und Elektronik-Endmärkten zu finden – überall, jeden Tag. Erfahren Sie mehr unter Littelfuse.com.