Omnipolare und bipolare TMR-Schalter kombinieren hohe Empfindlichkeit mit minimalem Stromverbrauch für intelligente Zähler, IoT-Geräte und kompakte Elektronik.
ROSEMONT, Illinois, 11. November 2025 -- Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS), ein diversifiziertes, industrielle Technologie produzierendes Unternehmen, das eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt ermöglicht, gab heute die Markteinführung von zwei Magnetschaltern für Tunnelmagnetowiderstand (TMR) der nächsten Generation bekannt: dem omnipolaren Schalter LF21112TMR und dem bipolaren Schalter LF11215TMR. Diese kompakten Geräte bieten eine außergewöhnliche magnetische Empfindlichkeit, thermische Stabilität und einen extrem niedrigen Stromverbrauch und bieten energieeffiziente Sensorlösungen für intelligente Zähler, tragbare Geräte, Unterhaltungs- und Haushaltselektronik, industrielle Automatisierung und Haussicherheitssysteme. (Sehen Sie sich das Video auf Englisch, Chinesisch und Japanisch an.)
Erweitertes TMR-Sensor-Portfolio
Durch die Integration der TMR-Technologie mit dem extrem stromsparenden CMOS-Design bieten beide Schalter eine überlegene Leistung im Vergleich zu herkömmlichen Hall-Effekt-Sensoren und älteren Magnetschaltertechnologien. Diese Produkteinführungen bedeuten eine bedeutende Erweiterung des Portfolios der Magnetsensoren von Littelfuse auf batterieempfindliche und ständig aktive Anwendungen.
- LF21112TMR: Der erste omnipolare TMR-Schalter des Unternehmens, der in der Lage ist, sowohl den Nord- als auch den Südpol zu erkennen, ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Platzierung von Magneten und vereinfacht das Design. Mit einer typischen Stromaufnahme von nur 200 nA ist es ideal für Anwendungen mit extrem geringem Stromverbrauch.
- LF11215TMR: Ein bipolarer digitaler TMR-Schalter, der eine schnelle und präzise Detektion mit extrem niedriger Stromaufnahme von 1,5 μA und einer hohen magnetischen Empfindlichkeit von nur 17 Gauss ermöglicht. Er eignet sich hervorragend für komplexere Sensoranwendungen, die eine Richtungserkennung erfordern.
Bipolar vs. Omnipolar: Was ist der Unterschied?
Omnipolare Schalter, wie der LF21112TMR, lösen eine Reaktion aus, wenn sie einem der beiden Magnetpole ausgesetzt sind, was sie ideal für Designs und Anwendungen mit begrenztem Platz macht, bei denen es schwieriger ist, die Magnetausrichtung zu kontrollieren. Bipolare Schalter, wie z. B. der LF11215TMR, werden durch eine bestimmte magnetische Polarität (typischerweise Norden) ausgelöst und mit der entgegengesetzten Polarität (Süden) zurückgesetzt. Diese Richtungsempfindlichkeit ist vorteilhaft für Anwendungen, die eine Rotations- oder Richtungserfassung erfordern.
Hauptmerkmale und Vorteile
Beide Geräte sind in kompakten SOT23-3-Gehäusen untergebracht und verfügen über:
- TMR-Technologie für höhere Empfindlichkeit und thermische Stabilität
- Gegentakt-CMOS-Ausgang für saubere digitale Signale
- Schmitt-Trigger-Eingänge zur Rauschreduzierung und Verbesserung der Zuverlässigkeit
- Ausgezeichnete Immunität gegen externe magnetische Störungen
- Breite Betriebsspannung: 1,8 V bis 5,0 V
Diese Schalter helfen Ingenieuren, kleinere, intelligentere und energieeffizientere Produkte zu entwickeln und gleichzeitig die mechanische Komplexität zu reduzieren und die Batterielebensdauer zu verlängern.
Märkte und Anwendungen
Diese innovativen Schalter sind ideal für:
- Intelligente Verbrauchsmessgeräte (Gas, Wasser, Wärme)
- Batteriebetriebene Wearables und IoT-Sensoren
- Deckel- und Deckelerkennung in Haushaltsgeräten und Elektrowerkzeugen
- Manipulationserkennung in der Haus- und Gebäudeautomation
- Dreh- und Linearpositionserfassung in leichten Industrie- und Roboteranlagen
„Mit dem LF21112TMR und LF11215TMR erweitern wir das Littelfuse TMR-Sensorportfolio um Lösungen, die kritische Designherausforderungen in den heutigen kompakten, batteriebetriebenen und ständig aktiven Geräten angehen", sagte Julius Venckus, Global Product Manager bei Littelfuse. „Beide Schalter integrieren die Tunneling Magnetoresistance-Technologie mit einem CMOS-Design mit extrem geringem Stromverbrauch und bieten eine außergewöhnliche magnetische Empfindlichkeit und thermische Stabilität bei branchenführenden Stromniveaus – nur 200 nA für omnipolare und 1,5 μA für bipolare Sensoren. Diese Innovationen ermöglichen es Ingenieuren, die Batterielebensdauer zu verlängern, die magnetische Ausrichtung zu vereinfachen und eine zuverlässige Erfassung in lauten, thermisch anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten. Ganz gleich, ob Sie eine flexible Polerkennung oder eine präzise Richtungsschaltung benötigen, diese TMR-Lösungen bieten die Leistung und Effizienz, die für die Entwicklung intelligenterer, langlebigerer Anwendungen erforderlich sind – von intelligenten Zählern und tragbaren Geräten bis hin zu Fabrikautomatisierung und Haussicherheitssystemen."
Häufig gestellte Fragen: TMR-Magnetschalter
- Welche Vorteile bieten TMR-Schalter gegenüber Hall-Effekt-Sensoren?
Tunnelmagnetowiderstandsschalter (TMR) bieten eine wesentlich höhere magnetische Empfindlichkeit und einen deutlich geringeren Stromverbrauch als Hall-Effekt-Sensoren. Diese Kombination verlängert die Batterielebensdauer und gewährleistet eine zuverlässige Messleistung in kompakten, stets aktiven Designs wie intelligenten Zählern und tragbaren Geräten.
- Wie unterscheiden sich omnipolare und bipolare TMR-Schalter?
Omnipolare Schalter, wie der LF21112TMR, reagieren auf beide magnetischen Pole, was die Ausrichtung vereinfacht und eine größere Flexibilität im Design bietet. Bipolare Schalter, wie der LF11215TMR, werden mit einem Pol aktiviert und mit dem entgegengesetzten zurückgesetzt, was eine präzise Richtungs- oder Dreherfassung ermöglicht.
- Was macht diese Schalter ideal für batteriebetriebene und IoT-Geräte?
Ihre extrem niedrige Stromaufnahme – nur 200 nA für den omnipolaren und 1,5 μA für den bipolaren Bereich – macht sie ideal für energiesensible Anwendungen. Dank des integrierten CMOS-Designs sorgen sie für eine hohe Reaktionsfähigkeit und verlängern gleichzeitig die Lebensdauer der Produkte in tragbaren Geräten, Sensoren und Messgeräten.
- Welche Anwendungen profitieren am meisten von den LF21112TMR und LF11215TMR?
Diese Schalter eignen sich ideal für batteriebetriebene Anwendungen und Umgebungen mit begrenztem Platzangebot, wie z. B. intelligente Verbrauchsmessgeräte, Wearables, IoT-Geräte, Haushaltsgeräte und Automatisierungssysteme. Das kompakte SOT23-3-Gehäuse , der große Betriebsbereich von 1,8 bis 5,0 V und die robuste magnetische Immunität ermöglichen eine einfache Integration in moderne, kompakte Elektronik.
- Können diese TMR-Schalter Hall-Effekt-Sensoren in bestehenden Designs ersetzen?
Ja. Beide Modelle können oft ohne größere Umgestaltung in bestehende Hall-Effekt-Schaltkreise integriert werden. Der Push-Pull-CMOS-Ausgang und der Standard-SOT23-3 Footprint vereinfachen den Austausch, während der große Spannungsbereich und die verbesserte Empfindlichkeit Ingenieuren helfen, die Leistung zu verbessern und den Stromverbrauch zu senken. Die TMR-Aktivierungsrichtung befindet sich auf der "X"-Achse, während der Hall-Effekt auf der "Z"-Achse liegt.
Verfügbarkeit
Sie sind im Tape-and-Reel-Format in Mengen von 3000 Stück erhältlich. Musterbestellungen werden von autorisierten Littelfuse-Distributoren weltweit entgegengenommen. Eine Liste der LittelfuseDistributoren finden Sie auf Littelfuse.com.
Erfahren Sie mehr
Weitere Informationen finden Sie auf den Produktseiten LF21112TMR omnipolarer Schalter und LF11215TMR bipolaren Schaltern . Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: Julius Venckus, Global Product Manager, jvenckus@littelfuse.com.
Über Littelfuse
Littelfuse (NASDAQ: LFUS) ist ein diversifizierter Hersteller von Industrietechnologie, die eine nachhaltige, vernetzte und sicherere Welt ermöglicht. In mehr als 20 Ländern und mit etwa 16.000 Mitarbeitern weltweit arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um innovative und zuverlässige Lösungen zu entwickeln und zu liefern. Mit über 100.000 Endkunden sind unsere Produkte in einer Vielzahl von Industrie-, Transport- und Elektronik-Endmärkten zu finden – überall, jeden Tag. Erfahren Sie mehr unter Littelfuse.com.