hero-sss_cpc1343gr-banner-prd-jpg

Littelfuse bringt CPC1343G OptoMOS-Festkörperrelais für Hochstrom- und Hochisolations-Anwendungen® auf den Markt

Das neue normal offene SSR mit 60 V und 900 mA bietet 5000 VRMS-verstärkte Isolierung und zuverlässigen Betrieb bis +105 °C in kompakten DIP-4- und SMD-Gehäusen.

ROSEMONT, Illinois, 3. März 2026 -- Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS), ein Hersteller von Industrietechnologie, der Lösungen für die sichere und effiziente Übertragung elektrischer Energie entwickelt, gab heute die Markteinführung des CPC1343G OptoMOS® Solid-State-Relais bekannt, eines kompakten, normalerweise offenen (1-Form-A) OptoMOS-Relais, das für hochzuverlässiges Schalten in anspruchsvollen industriellen, medizinischen und Instrumentierungsanwendungen entwickelt wurde. (Sehen Sie sich das Video auf Englisch, Chinesisch und Japanisch an)

Der CPC1343G basiert auf der OptoMOS-Technologie von Littelfuse und kombiniert 900 mA Dauerlaststrom, 60 V Sperrspannung undverstärkte 5000 V RMS-Eingangs-Ausgangs-Isolierung, um strenge Sicherheits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen, in einem platzsparenden 4-poligen Gehäuse. Die schnelle Schaltleistung – 4 ms Einschalten und 1 ms Ausschalten – ermöglicht eine präzise Steuerung in modernen elektronischen Systemen, während ein niedriger maximaler LED-Treiberstrom von 3 mA die Kompatibilität mit TTL- und CMOS-Logik ohne zusätzliche Schnittstellenschaltung gewährleistet.

Der CPC1343G wurde für raue Betriebsumgebungen entwickelt und unterstützt einen erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -40 °C bis +105 °C und übertrifft damit die +85 °C-Grenze, die bei vielen konkurrierenden SSRs üblich ist. Die Halbleiterbauweise verhindert mechanischen Verschleiß und sorgt für einen leisen, wartungsfreien Betrieb und langfristige Zuverlässigkeit, wo elektromechanische Relais oft versagen.

Optimiert für Sicherheit, Effizienz und Designs mit beschränktem Platz

Mit einem maximalen On-Widerstand von 0,8 Ω minimiert der CPC1343G die Verlustleistung und verbessert die thermische Leistung bei höheren Lastströmen. Das Bauteil wird sowohl als DIP-4 Durchsteckmontage als auch für die Oberflächenmontage angeboten, was das PCB-Layout vereinfacht und flexible Fertigungsoptionen über industrielle und medizinische Plattformen hinweg ermöglicht.

"Mit dem CPC1343G bieten wir unseren Kunden ein leistungsstarkes Halbleiterrelais, das verstärkte Isolierung, schnelles Schalten und erweiterte Temperaturmöglichkeiten kombiniert", so Dr. Hugo Guzman, Product Marketing Manager bei Littelfuse. "Diese Lösung bewältigt kritische Zuverlässigkeits- und Sicherheitsherausforderungen bei Designs mit beschränktem Platz und hilft Ingenieuren, den Wartungsaufwand zu reduzieren, die Systemrobustheit zu verbessern und die Markteinführung zu beschleunigen."

Paket- und Bestelloptionen

Die CPC1343G-Familie umfasst mehrere Gehäuseoptionen, die für unterschiedliche Montage- und Volumenanforderungen optimiert sind:

Teilenummer Verpackungsart Montageart Verpackungsformat Typischer Anwendungsfall
CPC1343G DIP-4 Durchsteck Rohr (100) Prototyping, industrielle Steuerplatinen
CPC1343GR DIP-4 Oberflächenmontage Rohr (100) SMT-Kleinserienfertigung
CPC1343GRTR DIP-4 Oberflächenmontage Auf Rolle (1,000) Automatisierte, hochvolumige SMT-Linien

Zielmärkte und Anwendungen

Der CPC1343G eignet sich ideal für Anwendungen, die eine hohe Isolierung, schnelle Reaktion und einen zuverlässigen Betrieb bei erhöhten Temperaturen erfordern, wie z. B.:

  • Industrielle Steuerungen und Automatisierung
  • Medizinische Geräte, die eine Isolierung zwischen Patient und Gerät erfordern
  • Instrumentierung, Datenerfassung und Multiplexing
  • Automática prueba equipo (ATE)
  • Versorgungsunternehmen und intelligente Messsysteme

Durch die Kombination von Hochlaststrombelastbarkeit, verstärkter Isolierung und kompaktem Gehäuse erweitert der CPC1343G das OptoMOS-Portfolio von Littelfuse und bietet Entwicklern eine konforme Schaltlösung für elektronische Systeme der nächsten Generation.

CPC1343G OptoMOS-Festkörperrelais®

Häufig gestellte Fragen: Erfahren Sie mehr über diese Hochstrom-OptoMOS-Halbleiterrelais.

  1. Was unterscheidet das CPC1343G von herkömmlichen elektromechanischen Relais?

    Im Gegensatz zu elektromechanischen Relais hat das CPC1343G keine beweglichen Teile, was einen leisen, wartungsfreien Betrieb mit schnellerem Schalten, höherer Isolierung und verbesserter Zuverlässigkeit bei erhöhten Temperaturen ermöglicht.

  1. Wie schneidet das CPC1343G im Vergleich zu konkurrierenden Halbleiterrelais ab?

    Er liefert einen höheren Dauerlaststrom (900 mA vs. ~550 mA), einen niedrigeren On-Widerstand (0,8 Ω vs. ~2,5 Ω) und einen Betrieb von bis zu +105 °C, was eine bessere thermische Leistung und Energieeffizienz bietet.

  1. Ist der CPC1343G mit stromsparender Steuerungslogik kompatibel?

    Ja. Das Bauelement benötigt einen maximalen LED-Treiberstrom von nur 3 mA und ist damit vollständig kompatibel mit TTL- und CMOS-Logik, ohne dass zusätzliche Treiber erforderlich sind.

  1. Welche Anwendungen profitieren am meisten von der verstärkten Isolierung des CPC1343G?

    Medizinische Geräte, industrielle Steuerungen, Instrumentierung und Messanwendungen profitieren von derverstärkten 5000-V-RMS-Isolierung, die strenge Sicherheits- und gesetzliche Anforderungen erfüllt.

  1. Welche Verpackungsmöglichkeiten gibt es?

    Der CPC1343G ist in DIP-4-Durchgangsloch- und oberflächenmontierbaren Gehäusen erhältlich, einschließlich Tape-and-Reel-Optionen für die automatisierte Großserienproduktion.

Verfügbarkeit

Je nach gewähltem Gehäuse sind diese Halbleiterrelais in Mengen von 100 pro Röhre oder 1.000 pro Spule erhältlich. Musterbestellungen werden von autorisierten Littelfuse-Distributoren weltweit entgegengenommen. Eine Liste der LittelfuseDistributoren finden Sie auf Littelfuse.com.

Erfahren Sie mehr

Weitere Informationen finden Sie auf der Produktseite für CPC1343G-Halbleiterrelais. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

Über Littelfuse

Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS) ist ein Unternehmen, das industrielle Technologien herstellt und Lösungen für die sichere und effiziente Übertragung elektrischer Energie entwickelt. In mehr als 20 Ländern und mit etwa 16.000 Mitarbeitern weltweit arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um innovative und zuverlässige Lösungen zu entwickeln und zu liefern.​​​​​​​ Mit über 100.000 Endkunden sind unsere Produkte in einer Vielzahl von Industrie-, Transport- und Elektronik-Endmärkten zu finden – überall, jeden Tag. Erfahren Sie mehr unter Littelfuse.com.