SM15KPA-HRHRA-SM30KP-HRHRA-Hero-Banner-PRD-JPG

Neue hochzuverlässige SMT-TVS-Dioden mit 15 kW und 30 kW bieten Blitzschutz gemäß DO-160 Level 5

Littelfuse erweitert sein Portfolio hochzuverlässiger TVS-Dioden um kompakte oberflächenmontierbare SPD4-1-Geräte, die für Avionik, Militär und andere unternehmenskritische Systeme entwickelt wurden, die einen robusten Transientenschutz erfordern.

ROSEMONT, Illinois, 31. März 2026 -- Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS), ein Hersteller von Industrietechnologie, der Lösungen für die sichere und effiziente Übertragung elektrischer Energie entwickelt, gab heute die Veröffentlichung der hochzuverlässigen TVS-Dioden-Baureihen SM15KPA-HR/HRA und SM30KPA-HR/HRA bekannt. Diese neuen Geräte wurden entwickelt, um Avionik, Flugelektronik, Verteidigungssysteme, eVTOL-Plattformen und andere unternehmenskritische Designs, die hohe Leistung, hohe Zuverlässigkeit und strenge Abschirmung erfordern, einen hervorragenden Schutz vor blitzinduzierten Transienten zu bieten. (Sehen Sie sich das Video auf Englisch, Chinesisch und Japanisch an)

Die neue Baureihe wurde in einem kompakten, oberflächenmontierbaren SPD4-1-Gehäuse entwickelt und bietet eine Spitzenimpuls-Verlustleistung von 15 kW oder 30 kW (10/1000 μs) bei gleichzeitiger Unterstützung der vollständigen SMT-Bestückung – ein Vorteil gegenüber herkömmlichen axialen Hochleistungsgeräten. Beide Produktfamilien bieten eine schnelle Reaktionszeit (<1 ps), ein hervorragendes Klemmverhalten, einen geringen inkrementellen Überspannungswiderstand und einen stabilen Betrieb über einen Sperrschichttemperaturbereich von -55 °C bis 150 °C.

Die Baureihen SM15KPA-HR/HRA und SM30KPA-HR/HRA gehören zu den wenigen leistungsstarken und hochzuverlässigen SMT-TVS-Dioden, die speziell für die Avionik entwickelt wurden und Schutz bis zur RTCA/DO-160-Wellenform 5 A Stufe 5 Blitzstoßkonformität bieten. Das Screening umfasst 100 %-Überspannungstests, Hochtemperaturlagerung, Temperaturwechsel, Röntgeninspektion, HTRB-Tests und die abschließende elektrische Charakterisierung gemäß MIL-STD-750.

"Diese neuen Hochleistungs-TVS-Dioden in einem oberflächenmontierbaren Gehäuse geben Entwicklern von Avioniksystemen die Leistungsmargen, die sie benötigen, und unterstützen gleichzeitig die standardmäßige automatische SMT-Bestückung", sagte Charlie Cai, Director of Product Management, Protection Business, SBU. "Sie bieten überragenden Schutz für hochzuverlässige Anwendungen ohne die Einschränkungen bei Größe, Gewicht oder Montage wie herkömmliche Lösungen."

Unterscheidung der vier Versionen

Baureihe Höchste Pulsleistung Sperrspannung Minimale Durchbruchspannung Tests der Gruppe B
SM15KPA-HR 15 kW 20 bis 400 V 22,3 - 444 V Enthalten
SM15KPA.HRA 15 kW 20 bis 400 V 22,3 - 444 V Nicht enthalten
SM30KPA.HR 30 kW 28 bis 400 V 31,1 - 444 V Enthalten
SM30KPA.HRA 30 kW 28 bis 400 V 31,1 - 444 V Nicht enthalten

Hauptmerkmale und Vorteile

  • Bis zu 15 kW oder 30 kW Spitzenimpuls-Leistungsaufnahme für Blitz- und Hochenergie-Überspannungsschutz
  • 30 kV ESD-Datenleitungsschutz gemäß IEC 61000-4-2
  • Hervorragende Klemmfähigkeit und geringer dynamischer Widerstand
  • Schnelle Reaktionszeit (<1 ps) für empfindlichen Stromkreisschutz
  • Rückflussfähigkeit bei hohen Temperaturen (245 °C / 10 s)
  • RoHS-konforme Konstruktion aus mattem Zinn
  • Whisker-getestet nach JEDEC JESD201A
  • DO-160 Wellenform 5A Schutzfähigkeit der Stufe 5

Zielmärkte und Anwendungen

  • Avionik-Flugcomputer und -steuerungen
  • Navigations-, Kommunikations- und Radarelektronik
  • eVTOL-Antriebs- und Batteriemanagementsysteme
  • Stromverteilungsmodule für Verteidigung und Luft- und Raumfahrt
  • Hochzuverlässige Industrie- und Transportplattformen, die eine Blitzschutzunempfindlichkeit erfordern
Hochzuverlässiges Bild der TVS-Diode

Häufig gestellte Fragen: Erfahren Sie mehr über diese hochzuverlässigen TVS-Dioden.

  1. Welche Anwendungen profitieren am meisten von diesen TVS-Dioden?

    Sie sind optimiert für Avionik, eVTOL, Militär und andere missionskritische Plattformen, bei denen blitzinduzierte Transienten und hochenergetische Überspannungen streng kontrolliert werden müssen. Dank ihrer hohen Leistungsdichte und robusten Abschirmung eignen sie sich ideal für den Schutz von I/O-Leitungen, Strombussen und empfindlicher Navigations- oder Kommunikationselektronik.

  1. Wie unterscheiden sich die HR- und HRA-Versionen?

    Beide erfüllen hochzuverlässige 100%-Screening-Tests, aber die HR-Versionen enthalten die verbesserten MIL-STD-750 Gruppe B-Tests, die zusätzliche Teststrenge gewährleisten, und erweiterte Zuverlässigkeitsmargen, die für die anspruchsvollsten Qualifikationsumgebungen in Luft- und Raumfahrt und Verteidigung geeignet sind.

  1. Warum sollten Sie sich für ein oberflächenmontierbares (SMT) Hochleistungs-TVS-Gerät entscheiden?

    Das SPD4-1 SMT-Gehäuse unterstützt die automatisierte Montage, reduziert Gewicht und Platz auf der Platine und macht eine Durchsteckmontage überflüssig, die traditionell mit Hochenergie-TVS-Komponenten verbunden ist – ein Vorteil bei moderner Avionik-Hardware.

  1. Erfüllen diese Geräte die Anforderungen für DO-160 bei Blitzschlag?

    Ja. Die Baureihe bietet Schutz bis zu DO-160 Waveform 5A Level 5 und eignet sich damit gut für Flugzeugelektronik, die extremen transienten Umgebungen standhalten muss.

  1. Gibt es sowohl unidirektionale als auch bidirektionale Versionen?

    Ja. Alle vier Baureihen bieten uni- und bidirektionale Polaritätsoptionen, die es Ingenieuren ermöglichen, den Gerätetyp auf das zu schützende Signal oder die zu schützende Stromschiene abzustimmen.

Verfügbarkeit

Die TVS-Dioden der Baureihen SM15KPA-HR/HRA und SM30KPA-HR/HRA sind im Band- und Spulenformat in Mengen von 500 Stück erhältlich. Musterbestellungen werden von autorisierten Littelfuse-Distributoren weltweit entgegengenommen. Eine Liste der LittelfuseDistributoren finden Sie auf Littelfuse.com.

Erfahren Sie mehr

Weitere Informationen finden Sie auf den Produktseiten der TVS-Diodenserien SM15KPA-HR/HRA und SM30KPA-HR/HRA. Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an: Charlie Cai, Director of Product Management, Protection Business, SBU, CCai@littelfuse.com.

Über Littelfuse

Littelfuse, Inc. (NASDAQ: LFUS) ist ein Unternehmen, das industrielle Technologien herstellt und Lösungen für die sichere und effiziente Übertragung elektrischer Energie entwickelt. In mehr als 20 Ländern und mit etwa 16.000 Mitarbeitern weltweit arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um innovative und zuverlässige Lösungen zu entwickeln und zu liefern.​​​​​​​ Mit über 100.000 Endkunden sind unsere Produkte in einer Vielzahl von Industrie-, Transport- und Elektronik-Endmärkten zu finden – überall, jeden Tag. Erfahren Sie mehr unter Littelfuse.com.