Produkte-Tech-Ressourcen

Nur die Fakten

Download Sie Datenblätter, Bedienungsanleitungen und Guideform-Spezifikationen für Littelfuse Lichtbogenrelais. Wir teilen auch eine

NEC 240.67 Reduzierung der Lichtbogenenergie

Die Reduzierung der Lichtbogenenergie ist entscheidend für die elektrische Sicherheit am Arbeitsplatz. NEC 2011 führte eine Anforderung zur Verringerung der Lichtbogenenergie für Leistungsschalter (NEC 240.87) mit einem Nennwert von 1200 A und höher ein. Die zusätzlichen Anforderungen an Leistungsschalter haben seit ihrer Einführung die Zahl der Verletzungen durch Lichtbögen verringert, da die Fehlerbeseitigungszeiten verkürzt wurden. Der Wert von 0,07 s für die neue Anforderung an die Ausschaltzeit von Sicherungen wurde gewählt, um sich mit den Leistungsschaltern abzugleichen, die eine zonenselektive Verriegelung verwenden.