Fehlerstromschutz-PVS

Vermeidung von Erdschlüssen in Solaranlagen

Erfahren Sie, warum der Einsatz von Fehlerstromrelais und Fehlerstromwächtern die Leistung verbessern und die Sicherheit erhöhen kann

Fehlerstromschutzschalter für PV-Systeme

Fehlerstromschutzschalter sind ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung industrieller Verteilungs- und Nutzungssysteme. Viele der Probleme, die mit ungeerdeten und fest geerdeten Systemen verbunden sind, werden durch Erdungswiderstand überwunden. Erdungswiderstand begrenzt Schäden an Fehlerstellen, eliminiert transiente Überspannungen und bietet angemessene Auslösepegel für die selektive Fehlerstromerkennung und -koordination. Glücklicherweise bekommt der Erdungswiderstand allmählich die Aufmerksamkeit, die er verdient.

Dies wird durch die Aufnahme von Anforderungen für Geräte mit neutraler Erdung in den Canadian Electrical Code, Teil I, belegt. Leider halten sich weiterhin Missverständnisse bezüglich des Fehlerstromschutzschalters. Dies zeigt sich in der Forderung nach Schutzsystemen, die mit der heutigen Technologie nicht praktikabel sind, in der falschen Anwendung der neuesten Technologie und in den Versuchen, Produkte einzuführen, die etwas weniger dem Stand der Technik entsprechen.

Donwload BroucherWhite Paper herunterladen