NGR SE-330 Demo
Ein Experte von Littelfuse erklärt Ihnen die Vorteile unserer Lösung, die neutralen Erdungswiderstand mit Fehlerstromüberwachung kombiniert, und zeigt, wie ein NGR dazu beiträgt, elektrische Sicherheitsprobleme wie Lichtbögen zu beheben.
5 Schritte zur Verbesserung der elektrischen Sicherheit im Bergbau
Erfahren Sie, wie Komponenten von Littelfuse Menschen und Geräte in Bergwerken, auf Bohrinseln, entlang von Pipelines und in Raffinerien schützen können. Unsere elektrischen Sicherheitslösungen umfassen Lichtbogenrelais, Fehlerstromschutzschalter, neutrale Erdungswiderstände und NGR-Monitore sowie Motor- und Pumpenschutzrelais.
Littelfuse EL731 – Demo-Video
Erfahren Sie, warum dieses Erdschlussrelais einen Monitor für neutralen Erdungswiderstand (NGR) übertrifft, wenn es darum geht, Antriebsmotoren mit variablen Frequenzen in Systemen mit Widerstandserdung vor Erdschlüssen zu schützen.
Wie das Littelfuse EL731 AC_DC Erdschlussrelais Frequenzumrichter schützt
Zu den einzigartigen Merkmalen dieses Fehlerstromrelais von Littelfuse gehören Einstellungen von 0 Hz bis 6 kHz, passwortgeschützte Bedienelemente und ein Ethernet-Kartensteckplatz, um die Fernbedienung und Überwachung über eine App zu ermöglichen.
So schützen Sie Ihre Anlage mit dem industriellen Shock-Block-Video von Littelfuse
Verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick über unseren SB-6000 Industriellen Schockblocker GFCI, den Littelfuse speziell zur Erhöhung der Arbeitssicherheit entwickelt hat.
Littelfuse-Industrierelais-Verteilertisch
Machen Sie sich mit Littelfuse Schleppkabelschutzausrüstung, Spannungsüberwachungsgeräten, neutralen Erdungswiderständen und Fehlerstromüberwachungen sowie Motor-, Pumpen- und Einspeisungsschutzrelais vertraut.
Industrieller Shock-Block von Littelfuse jetzt mit CSA und erweiterten Auslösestufen
Stellen Sie Fehlerstrom- und Überstromschutz in nassen Umgebungen sicher, indem Sie ein UL 943C-konformes SB-6000 Industrielles Schockblock-GFCI-Gerät verwenden. Wir bieten diesen FI-Schutzschalter auch als Fehlerstromschutzschalter für Geräte (EGFPD) an.