Fehlerstromschutz-Produkte
AC/DC-sensitives EL731-Erdschluss-Relais
EL731 ist ein mikroprozessorbasiertes AC/DC-sensitives Erdschluss-Relais, das alle Frequenzen von 0 bis 6.000 Hz vollständig abdeckt. Zwei Stromwandler sind für den gesamten Frequenzbereich erforderlich, es kann auch jeweils ein Stromwandler für die Niedrig-und für die Hochfrequenzerfassung verwendet werden.
SE-601 Baureihe – DC-Erdschlusswächter
Das SE-601 ist ein mikroprozessorbasiertes Fehlerstromrelais für ungeerdete Gleichstromsysteme. Es bietet einen sensiblen Fehlerstromschutz, ohne die mit Fehlauslösungen verbundenen Probleme. Fehlerstrom wird unter Heranziehen eines Bezugsmasse-Moduls der SE-GRM-Baureihe gemessen, ein Widerstandsnetzwerk, das Fehlerströme auf 25 mA begrenzt.
EL3100 Fehlerstrom- und Phasenspannungsanzeige
EL3100 ist ein Fehlerstrom- und Phasenspannungsanzeigesystem ohne äußere Energiequelle für 3-Phasen-Systeme. EL3100 erfüllt die Anforderungen des National Electrical Code (NEC, Artikel 250.21 (B)) und des Canadian Electrical Code (CEC) an Erdschlussprüfer für ungeerdete Wechselstromsysteme.
SE-704 Erdschluss-Monitor
SE-701 Erdschluss-Monitor
Das SE-701 ist ein mikroprozessorbasiertes Fehlerstromrelais für ohmig und starr geerdete Systeme. Zusätzlich zu gängigen Systemen ist es besonders für die Verwendung mit Systemen mit signifikantem Oberschwingungsgehalt geeignet. Das SE-701 kann Schutz der Hauptanlage, der Zuleitung oder einer bestimmten Last bieten.
SB6000 Industrial Shock Block
Der Industrial Shock Block (ISB) ist eine Personenschutzvorrichtung, die die Anforderungen für GFCI für spezielle Zwecke nach UL 943C erfüllt. Diese Norm beschreibt GFCI-Klassen, die speziell für den Einsatz in Industrieanlagen entwickelt wurden.
Fehlerstromschutzschalter (GFCI), Klasse ADer Shock Block ist als GFCI der Klasse A erhältlich, wodurch Gewerbeküchen, Baustellen und andere Nichtwohneinheiten mit Nassbereichen die NEC 210.8(B) für ihre 3-Phasenlasten bis 100 A erfüllen können.
Geräte-Boden-Fehlstromschutzgerät (EGFPD)Der Industrial Shock Block ist verfügbar mit anpassbaren Schutzeinstellungen als ein EGFPD. Die EGFPD-Modelle können zur Auslösung bei 6 mA oder von 10–100 mA in Stufen von 10 mA eingerichtet werden. Dies bietet eine erhöhte Flexibilität, weil GFCI-Geräte keine verstellbare Auslösestufe haben dürfen.
SB5000 Industrial Shock Block
Der Industrial Shock Block (ISB) ist eine Personenschutzvorrichtung, die die Anforderungen für GFCI für spezielle Zwecke nach UL 943C erfüllt.
Fehlerstromschutzschalter (GFCI), Klasse ADer Shock Block ist als 208 FI-Schutzschalter der Klasse A erhältlich, sodass gewerbliche Küchen, Baustellen und andere nicht bewohnte Einheiten mit Nassbereichen die Anforderung NEC 210.8 (B) für ihre dreiphasigen Lasten bis 60 A erfüllen können.
Geräte-Boden-Fehlstromschutzgerät (EGFPD)Der Industrial Shock Block ist verfügbar mit anpassbaren Schutzeinstellungen als ein EGFPD. Die EGFPD-Modelle können zur Auslösung bei 6 mA oder von 10–100 mA in Stufen von 10 mA eingerichtet werden. Dies bietet eine erhöhte Flexibilität, weil GFCI-Geräte keine verstellbare Auslösestufe haben dürfen.