Kundenspezifische Thermistor- und RTD-Sondenbaugruppen
Littelfuse stellt eine komplette Reihe von kundenspezifischen Sondenbaugruppen her. Unsere Erfahrung mit Thermistoren und RTD, gepaart mit unseren umfangreichen Tests von Sondenbaugruppen, macht Littelfuse zur einzigen logischen Wahl für die Herstellung Ihres kundenspezifischen Sondendesigns.
Viele Vergusskonstruktionen können versagen, wenn die Sonde Temperaturzyklen ausgesetzt ist und:
- konstant hoher Luftfeuchtigkeit,
- kondensierender Feuchtigkeit oder
- einer konstant oder intermittierend feuchten Umgebung.
Unabhängig davon, wie gut oder tief der Thermistor oder RTD vergossen ist, kann die Sonde unter den oben genannten Bedingungen dem Eindringen von Feuchtigkeit ausgesetzt sein. Während das Eindringen von Feuchtigkeit normalerweise nicht zum Ausfall des Temperatursensors führt, kann der Versuch einer Widerstandsmessung in einer feuchten Umgebung dazu führen, dass die Leitfähigkeit der Feuchtigkeit zu einem wesentlichen Teil der Widerstandsmessung wird. Dies erzeugt einen falschen Messwert am Messgerät.
Littelfuse hat Dichtungsmethoden entwickelt, die das Auftreten von Feuchtigkeitseinbrüchen verhindern. Unsere proprietären Verfahren haben sich in vielen Anwendungen als zuverlässig erwiesen.
Unsere Sondendesigns wurden außerdem Umgebungs-, elektrischen und physikalischen Tests unterzogen, um die Langlebigkeit des Designs nachzuweisen. Nachfolgend finden Sie einen typischen Qualifikationstest für ein Sondendesign.
- Serialisierung und Aufzeichnung der Messwerte von -40 bis 180 °C
- Temperaturschock 10 Zyklen –40 bis 180 °C (mindestens 30 Minuten bei Extremtemperaturen und höchstens 30 Minuten zwischen den Temperaturen).
- Thermisches Tränken 100 Stunden bei 140 °C und 80 % des maximalen Nennstroms.
- Vibrationstests
- Stoß- und Falltests
- Aufzeichnung der Messwerte von -40 bis 180 °C
Teile von Littelfuse haben diese Tests mit durchschnittlichen Temperaturmesswertänderungen von nur ±0,03 °C (typisch) bei Sonden mit einer Toleranz von ±1,0 °C bestanden.
Die rechts abgebildete Sonde hat die oben beschriebenen Qualifikationstests durchlaufen. Das Messing ist deutlich angelaufen, die durchschnittliche Temperaturdrift lag jedoch unter 0,03 °C.