Handschrift mit schwarzem Stift vor einem silbernen Laptop

Erfahren Sie mehr über Widerstandstemperaturfühler von Littelfuse

Wie der Name schon sagt, ändert ein Widerstandstemperaturfühler (RTD) seinen Widerstand gegenüber dem Stromfluss, wenn seine eigene

Was ist ein RTD?

Was ist ein RTD?

Platin-Widerstandstemperaturfühler (Pt-RTD) sind Temperatursensoren, die eine positive, vorhersagbare und nahezu lineare Veränderung des Widerstands aufweisen, wenn sie einer entsprechenden Änderung ihrer Temperatur ausgesetzt werden. Durch Anbringen einer dünnen Platinschicht auf ein hochreines Aluminiumoxid-Substrat erzeugt man Dünnfilm-Platin-Widerstandstemperaturfühlerelemente. Das Ätzen eines Musters auf das RTD-Element erzeugt dann eine elektrische Schaltung. Anschließend wird die elektrische Schaltung auf den gewünschten Widerstandswert getrimmt. Danach werden Zuleitungsdrähte angebracht und eine Beschichtung zum Schutz der Platinschicht und der Zuleitungsdrahtverbindungen aufgetragen.

Das Hauptmerkmal eines Pt-RTD-Elements ist ein nahezu linearer Zusammenhang zwischen seiner Körpertemperatur und seinem Widerstandswert. Es ist die wichtigste Eigenschaft, um die Temperatur über einen sehr weiten Betriebstemperaturbereich präzise zu messen. Platin-Widerstandstemperaturfühler behalten über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich eine signifikante und gleichmäßige Widerstands-/Temperatur-Bereichsrate bei und sind ideal für digitale Mess- und Regelanwendungen geeignet.

Zur Temperaturmessung muss der RTD-Sensor an ein Überwachungs- oder Kontrollgerät angeschlossen werden. Während des Betriebs wird eine kleine Spannung durch den Sensor geleitet. Die Spannungsregelung erfolgt durch den Widerstand des RTD. Der Spannungsabfall im RTD wird dann in die Temperatur umgewandelt. Die geringe Stärke des durch den Widerstandstemperaturfühler fließenden Stroms verhindert Überhitzung. In Zweidraht-RTD sollte auch auf die Kompensierung des Widerstands des Zuleitungsdrahts geachtet werden.

Littelfuse bietet Dünnfilm-Pt-RTD-Elemente und Dünnfilm-PT-RTD-Baugruppen mit Widerstandswerten wie 100 Ω, 500 Ω und 1000 Ω bei 0 °C mit Widerstandstemperaturkoeffizienten (TCR) von 3750 und 3850 PPM/°C. Die Widerstandstoleranzen umfassen 0,06 %, 0,12 %, 0,24 % und 0,48 %.

Die Dünnfilm-Platin-RTD-Sensorbaugruppen von Littelfuse können bei Temperaturen von unter -50 °C bis weit über +500 °C eingesetzt werden und sind in verschiedenen Schutzrohrgrößen und -Materialien sowie Zuleitungsdrahtoptionen erhältlich. Haben Sie Fragen zum Design einer RTD-Sensorbaugruppe? Bitte kontaktieren Sie uns, um Unterstützung zu erhalten.