background-waves

KAPPE-15/3/440R

Produktstatus| Veralteti

KAPPE-15/3/440R

15+3MFD 370/440V RUNDLAUFKONDENSATOR | Baureihe: HCK
info
Ein Anlaufkondensator, der auch als Startkondensator bezeichnet wird, verstärkt den Strom und erhöht den Leistungsfaktor eines Elektromotors. Gängige Anwendungen sind HVAC, Pool und Spa, Motoren, Lebensmittelservice und Elektronik. Unsere Ingenieure und Qualitätsspezialisten bieten Dienstleistungen an, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen oder sogar übertreffen – alle Kondensatoren werden intern getestet und validiert. Wir verfügen über einen umfangreichen Lagerbestand, um Liefertermine einhalten zu können.
EigentumWert
Kondensatortyp
Dual
Kapazität (μF)
15+3
Frequenz (Hz)
50/60 Hz
Montagemethode
Riemenbefestigung
Klemmenart
"0,250"" x 0,032"" Schnellanschlussklemmen
Kapazitätstoleranz
3%
Betriebstemperatur
-40 °C bis 70 °C
Sonderfunktion
Mit Aluminiumöl gefüllte Konstruktion; EIA-Norm RS-456
Betriebsdauer
22000 Stunden mit 94% Überleben
Eingangsspannung (V)
440
Maximaltemperatur (°F)
158
Verpackung
Box
Minimaltemperatur (°F)
-40

CAP-15/3/440R – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
HCKS150D030R440999Z15+3MFD 370/440V RUNDLAUFKONDENSATOR

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.