background-waves

MINI/ATO Widerstände

Verwenden Sie ATO-®und MINI-Auto-Widerstände®, um die Spannung des zu einem elektrischen Subsystem fließenden Stroms zu senken. Gängige Anwendungen für Auto-Widerstände sind Lüftermotoren, Scheibenwischermotoren und Lichtdimmer.
  • Erhältlich mit maximalen Nennleistungen von 0,25 W und 0,5 W
  • Erhältlich mit inversen Spitzenspannungen von 400 V oder 1 kV
  • Erhältlich mit einer sehr breiten Palette typischer Widerstandswerte von 16,9 Ω bis 10 kΩ
  • ATO-Widerstände arbeiten in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +125 ℃
  • MINI-Widerstände arbeiten in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +125 ℃
  • Kaltgewalzte Stahlklemmen mit Nickel-Zink-Beschichtung
  • Thermoplastische Gehäuse
  • Weißes Gehäuse erleichtert die Identifizierung von ATO-Auto-Widerstand mit 10 kΩ Widerstand
  • Blaues Gehäuse hilft bei der Identifizierung des MINI-Auto-Widerstands mit dem höchsten Widerstand von 5,1 kΩ
  • Rotes Gehäuse hilft bei der Identifizierung des MINI-Auto-Widerstands mit dem niedrigsten Widerstand von 16,9 Ω

Teile von MINI/ATO-Widerständen

FiltersFilter

Ressourcen für MINI/ATO-Widerstände