AEC-Q200-qualifizierte Widerstände eignen sich gut für den Einsatz in Elektrofahrzeugen, Elektromotorantrieben und Server-Racks und bieten kostengünstige Lösungen für die Messung und Steuerung des Stromflusses. Die niederohmigen Hochleistungs-Chip-Widerstände im Miniaturformat nutzen die Kelvin-Sensortechnologie, um Stoßströme, die Batterien oder empfindliche Elektronik beschädigen könnten, zu erkennen und zu reduzieren.
Maximale Widerstandswerte von 500 μΩ ±1 % bis 100 mΩ ±1 %
Leistungen von 200 mW bis 3 W
Temperaturkoeffizient des Widerstands (TCR) nur ±30 ppm/°C zwischen +20 °C und +60 °C
Brennbarkeitsklassen nach UL 94 V-0
Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
Separate Spannungsmessanschlüsse
Erhältlich mit zwei oder vier Klemmen
Hervorragende Wärmeableitung
Halten Sie niedrige Oberflächentemperaturen aufrecht