Metallfolien-Widerstandskörper für die Oberflächenmontage
Metallfolien-Widerstandskörper für die Oberflächenmontage von Littelfuse können Herstellern elektrischer Geräte helfen, effizientere und sicherere Produkte zu bauen. Als Strommesswiderstände mit sehr niedrigem Widerstandswert und niedrigem TCR sind diese Geräte ideal für Anwendungen in den Bereichen Energieverwaltung und Motorsteuerung.
Widerstandswerte von 0,5 mΩ ±1 % bis 499 mΩ ±1 %
Leistungen von 330 mW bis 4 W
Widerstandstemperaturkoeffizient (TCR) von ±50 ppm/°C, ±75 ppm/°C oder ±150 ppm/℃
Keramiksubstrat
UL-94 Entflammbarkeitsklassen von V-0 oder V-1
Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
Subminiatur-Gehäuse mit niedrigem Profil
Hohe Nennspannungen
Separate Spannungsmessanschlüsse
Kompatibel mit Reflow-Lötverfahren
Metallfolien-Oberflächenmontage-Widerstände
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Metallfolien-Widerstandskörper für die Oberflächenmontage Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Batteriemanagement-System
Stromversorgungen
Motorantrieb
Metallfolien-Widerstandskörper für die Oberflächenmontage Produkte im Blickpunkt