background-waves

Metallplatten-Widerstandskörper für die Oberflächenmontage

Die oberflächenmontierten Metallplatten-Widerstände von Littelfuse können Herstellern elektrischer Geräte helfen, effizientere und sicherere Produkte zu bauen. Als Strommesswiderstände mit zwei Anschlüssen ermöglichen die Geräte ein präzises Power-Management und eine genaue Induktivitätsmessung.
  • Widerstandswerte von 0,5 ±1 % mΩ bis 56 mΩ ±1 %
  • Nennleistungen von 2 W oder 3 W
  • Widerstandstemperaturkoeffizient (TCR) von ±50 ppm/°C, ±100 ppm/°C oder ±150 ppm/℃
  • Keramiksubstrat
  • UL-94 Entflammbarkeitsklassen von V-0 oder V-1
  • Bleifrei, halogenfrei und RoHS-konform
  • Subminiatur-Gehäuse 6,4x3,2 mm (2512) mit niedrigem Profil
  • Kompatibel mit bleifreien Lötprozessen
  • Hervorragende Wärmeableitung

Metallplatten-Oberflächenmontage-Widerstände

FiltersFilter

Metallplatten-Widerstandskörper für die Oberflächenmontage Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Verwaltung der Stromversorgung
  • Impedanzmessung in elektrischen Systemen mit niedriger äquivalenter Serieninduktivität (ESL)