background-waves

Baureihe: SSA

Strom-Shunt-Widerstand mit zwei Anschlüssen aus Metall
Produktstatus| Aktivi
info

Die SSA-Baureihe von Littelfuse besteht aus Shunt-Widerständen mit zwei Anschlüssen und extrem niedrigem Widerstand, die von höchster Qualität sind und sich am besten für Anwendungen wie Power-Hybrid-Anwendungen, Frequenzumrichter, Leistungsmodule und Kommunikationssysteme eignen.

  • Englische Gehäusegrößen 2512, 3921 und 5931
  • Widerstandsform: 0,2 mΩ - 4 mΩ
  • Leistung bis zu 15 W
  • Toleranz bis zu ±1,0 %
  • TCR bis ±50 ppm/°C
  • Kleine Größe
  • Hochspannung

SSA-Teile

FiltersFilter

SSA Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Power-Hybrid-Anwendung
  • Frequenzumrichter
  • Leistungsmodul
  • Kommunikationssystem

Baureihe: SSA – Ressourcen

Erfahren Sie mehr über die Strom-Shunt-Widerstände der SSA-Baureihe

Höhere Nennleistungen als Metallfolienwiderstände ermöglichen es diesen kompakten CSRs mit zwei Anschlüssen, eine optimale Stromverteilung und -steuerung in Hochleistungsanwendungen wie E-Metern, EV-Ladegeräten und Batteriespeichersystemen zu gewährleisten.

Erfahren Sie mehr über die Strom-Shunt-Widerstände der Baureihe SSA CN

Höhere Nennleistungen als Metallfolienwiderstände ermöglichen es diesen kompakten CSRs mit zwei Anschlüssen, eine optimale Stromverteilung und -steuerung in Hochleistungsanwendungen wie E-Metern, EV-Ladegeräten und Batterie-Energiespeichersystemen (mit chinesischen Untertiteln) zu gewährleisten.

Erfahren Sie mehr über die Strom-Shunt-Widerstände der Baureihe SSA JP

Höhere Nennleistungen als Metallfolienwiderstände ermöglichen es diesen kompakten CSRs mit zwei Anschlüssen, eine optimale Stromverteilung und -steuerung in Hochleistungsanwendungen wie E-Metern, EV-Ladegeräten und Batteriespeichersystemen (mit japanischen Untertiteln) zu gewährleisten.