background-waves

SSA5931L0M50FDR

Produktstatus| Aktivi

SSA5931L0M50FDR

2 Zähne, SSA5931, 8 W, 100 Seiten/Min., 0,5 mOhm±1,0 % | Baureihe: SSA
info

Die SSA-Baureihe von Littelfuse besteht aus Shunt-Widerständen mit zwei Anschlüssen und extrem niedrigem Widerstand, die von höchster Qualität sind und sich am besten für Anwendungen wie Power-Hybrid-Anwendungen, Frequenzumrichter, Leistungsmodule und Kommunikationssysteme eignen.

EigentumWert
Größe in Zoll
5931
Größe in Millimeter
75150
Widerstand Ro (mΩ)
0.5
Widerstand RT (%)
±1.0%
Bemessungsstrom (W)
10
TCR (ppm/°C)
±100
Standard-Paketmenge
1500
  • Englische Gehäusegrößen 2512, 3921 und 5931
  • Widerstandsform: 0,2 mΩ - 4 mΩ
  • Leistung bis zu 15 W
  • Toleranz bis zu ±1,0 %
  • TCR bis ±50 ppm/°C
  • Kleine Größe
  • Hochspannung

SSA5931L0M50FDR Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Power-Hybrid-Anwendung
  • Frequenzumrichter
  • Leistungsmodul
  • Kommunikationssystem

SSA5931L0M50FDR – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
SSA5931L0M50FDR2 Zähne, SSA5931, 8 W, 100 Seiten/Min., 0,5 mOhm±1,0 %Pdf IconCoC_RoHS10_SSA5931L0M50FDR

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.