background-waves

DF-BCKS-08-NMB-FR172-FR022

Produktstatus| Aktivi

DF-BCKS-08-NMB-FR172-FR022

DF-BCKS-08-NMB-FR172-FR022 | Series: DM Backshell
info

High performance D-SUB Lightweight Backshell ESA qualified, for space applications. Compliant to ESCC 3401/072 Lightweight Backshells specification for rectangular connectors ESCC 3401/001 and ESCC 3401/002. Suitable for use in Space, and high performance military/aerospace applications: Board to Cable or Cable to Cable applications.

EigentumWert
Produkttyp
Backshell
Quality Level
Engineering Model
Shell Size
F
Outlet
45° Right Elliptical
Weight Variant
Lightweight
EMI Protect
Nein
Material
Aluminium Alloy
Finish
Gold
  • Haloring variant
  • Flight and Engineering models available
  • 6 shell sizes: E, A, B, C, D and F
  • Lightweight versions
  • EMI Application

DF-BCKS-08-NMB-FR172-FR022 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Space equipment
  • Harnesses and payloads
  • Launchers
  • Ingenieurwesen
  • Military and Avionics

DF-BCKS-08-NMB-FR172-FR022 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
C115366-2694ADF-BCKS-08-NMB-FR172-FR022

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.