background-waves

M39029/58-360

Produktstatus| Aktivi

M39029/58-360

M39029/58-360 | Series: DMA Crimp Contacts
info

Crimp contacts for D*MA connectors.

EigentumWert
Produkttyp
Kontakt
Quality Level
MIL certified
Kontakttyp
Pin (Male)
Contact Size
AWG 22/22
Wire Type or Size
AWG 22 / 24 / 26 / 28
Finish
Gold
  • Flight and Engineering models available
  • Standard Density: wire size 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28
  • High Density: wire size 22 / 24 / 26 / 28
  • Non-outgassing

M39029/58-360 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Space equipment
  • Harnesses and payloads
  • Launchers
  • Ingenieurwesen
  • Military and Avionics

M39029/58-360 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
C030-2042-000BM39029/58-360

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.