background-waves

M39029/64-369

Produktstatus| Aktivi

M39029/64-369

M39029/64-369 | Series: DMA Crimp Contacts
info

Crimp contacts for D*MA connectors.

EigentumWert
Produkttyp
Kontakt
Quality Level
MIL certified
Kontakttyp
Pin (Male)
Contact Size
AWG 20/20
Wire Type or Size
AWG 20 / 22 / 24
Finish
Gold
  • Flight and Engineering models available
  • Standard Density: wire size 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28
  • High Density: wire size 22 / 24 / 26 / 28
  • Non-outgassing

M39029/64-369 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Space equipment
  • Harnesses and payloads
  • Launchers
  • Ingenieurwesen
  • Military and Avionics

M39029/64-369 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
C330-5291-037BM39029/64-369

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.