background-waves

13-polige Steckdosen und Stecker

Für zuverlässige elektrische Verbindungen zwischen einem Fahrzeug und einem Anhänger bieten wir hochbelastbare 13-polige Anhängersteckeroptionen an. Unsere 13-poligen Anhängerstecker und -buchsen werden häufig zum Anschluss von Lichtquellen und -steuerungen im elektrischen System eines Anhängers verwendet. Diese 13-poligen Anhängerstecker und -buchsen bieten einen einzigen Steckverbinder für alle 7-poligen 12-V-Anwendungen und sind ISO 11446-konform. Vorteile sind höhere mechanische Festigkeit, Wasserdichtigkeit und sicherere elektrische Verbindung. Um verschiedene Systeme anzuschließen, stehen 13-Pin-auf-7-Pin-Anhängeradapter zur Verfügung. Unten sehen Sie alle unsere 13-poligen elektrischen Steckverbinder für Anhänger.
  • 13-polige Anhängerstecker und -buchsen bieten einen einzigen Steckverbinder für alle 12 V 7-polige Anwendungen
  • Steckverbinder entsprechen ISO 11446
  • Verbesserte mechanische Festigkeit
  • Sichere elektrische Verbindung
  • Zuverlässige Wasserdichtigkeit

13-polige Buchsen und Steckerteile

FiltersFilter