background-waves

15-polige Steckdosen und Stecker

Unsere 15-poligen Steckdosen und Stecker werden verwendet, um mehrere Verbindungen zwischen einem Fahrzeug und einem Anhänger mit einem 24-V-Bordnetz zu unterstützen. Diese 15-poligen 24-V-Anhängersteckverbinder bieten einen einzigen Steckverbinder für 7-polige Anwendungen und sind ISO 12098-konform. Vorteile sind höhere mechanische Festigkeit, Wasserdichtigkeit und sicherere elektrische Verbindung. Diese 15-poligen Buchsen und Stecker entsprechen den Anforderungen der ADR/GGVS-Normen in Bezug auf Fahrzeuge, die gefährliche Güter transportieren. Um verschiedene Systeme anzuschließen, sind Adapteroptionen für Anhänger mit 15 Pins auf 7 Pins erhältlich. Sehen Sie sich unten unsere 15-poligen elektrischen Steckverbinder für Anhänger an.
  • 15-polige Anhängerstecker und -buchsen bieten einen einzigen Steckverbinder für alle 24 V 7-polige Anwendungen
  • Steckverbinder entsprechen ISO 12098
  • Verbesserte mechanische Festigkeit
  • Sichere elektrische Verbindung
  • Zuverlässige Wasserdichtigkeit

15-polige Buchsen und Steckerteile

FiltersFilter