background-waves

00594600

Stopfen 24V-15P Schraubklemme. Menber'S | Baureihe: 15-Pol 24 V Stecker
info

Das System erlaubt einen einzelnen Anschluss für alle erforderlichen Verbindungen mit dem ehemaligen 7-poligen 24-V-System vom Typ N und S. Zu den Vorteilen zählen ein höherer mechanischer Widerstand, eine verbesserte Wasserdichte sowie eine zuverlässigere und sicherere elektrische Verbindung.

Die Stecker verfügen über einen Edelstahl-Blockierhebel und Rollen, die den Standards der ISO 12098 entsprechen und eine versehentliche Trennung vermeiden. Die 15-poligen Stecker erfüllen die technischen Anforderungen der ADR/GGVS-Normen in Bezug auf Fahrzeuge, die gefährliche Güter transportieren.

Diese Anschlüsse werden im kommerziellen Bereich für elektrische Verbindungen zwischen einem Fahrzeug und einem Anhänger mit elektrischem 24V-System genutzt.

  • Normen: ISO 12098-konform (Empfehlungen und Normen)
  • Vernickelte Messingkontakte
  • Crimpkontaktversion mit Spezialwerkzeug
EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
24
Gehäuse
Kunststoff
Schaltung
15
Eingangsklemmen
Schraube aus vernickeltem Messing
Ausgangsklemmen
15-17 Millimeter

00594600 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
00594600Stopfen 24V-15P Schraubklemme. Menber'S

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.