background-waves

00584470

Produktstatus| Veralteti

00584470

Buchse 15P mit Bajonettkabel, 90° Abgang | Baureihe: 15-Pole 24 V Buchsen
info

Das System erlaubt einen einzelnen Anschluss für alle erforderlichen Verbindungen mit dem ehemaligen 7-poligen 24-V-System vom Typ N und S. Zu den Vorteilen zählen ein höherer mechanischer Widerstand, eine verbesserte Wasserdichte sowie eine zuverlässigere und sicherere elektrische Verbindung.

Die Stecker verfügen über einen Edelstahl-Blockierhebel und Rollen, die den Standards der ISO 12098 entsprechen und eine versehentliche Trennung vermeiden. Die 15-poligen Buchen erfüllen die technischen Anforderungen der ADR/GGVS-Normen in Bezug auf Fahrzeuge, die gefährliche Güter transportieren.

Diese Anschlüsse werden im kommerziellen Bereich für elektrische Verbindungen zwischen einem Fahrzeug und einem Anhänger mit elektrischem 24V-System genutzt.

  • Normen: ISO 12098-konform (Empfehlungen und Normen)
  • Vernickelte Messingkontakte
  • Crimpkontaktversion mit Spezialwerkzeug
  • Schraubkontaktversion (für den Ersatzteilmarkt geeignet)
EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
24
Gehäuse
Kunststoff
Schaltung
15
Eingangsklemmen
Schraube aus vernickeltem Messing
Ausgangsklemmen
7-12 Millimeter

00584470 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
00584470Buchse 15P mit Bajonettkabel, 90° Abgang

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.