Das System erlaubt einen einzelnen Anschluss für alle erforderlichen Verbindungen mit dem ehemaligen 7-poligen 24-V-System vom Typ N und S. Zu den Vorteilen zählen ein höherer mechanischer Widerstand, eine verbesserte Wasserdichte sowie eine zuverlässigere und sicherere elektrische Verbindung.
Die Stecker verfügen über einen Edelstahl-Blockierhebel und Rollen, die den Standards der ISO 12098 entsprechen und eine versehentliche Trennung vermeiden. Die 15-poligen Buchen erfüllen die technischen Anforderungen der ADR/GGVS-Normen in Bezug auf Fahrzeuge, die gefährliche Güter transportieren.
Diese Anschlüsse werden im kommerziellen Bereich für elektrische Verbindungen zwischen einem Fahrzeug und einem Anhänger mit elektrischem 24V-System genutzt.
- Normen: ISO 12098-konform (Empfehlungen und Normen)
- Vernickelte Messingkontakte
- Crimpkontaktversion mit Spezialwerkzeug
- Schraubkontaktversion (für den Ersatzteilmarkt geeignet)