7-polige Steckdosen und Stecker

Für zuverlässige elektrische Verbindungen zwischen Fahrzeugen und Anhängern mit 12-V- oder 24-V-Bordnetzen bieten wir 7-polige Steckverbinder für N (normale) oder S (zusätzliche) Anwendungen aus Kunststoff oder Aluminium an. Alle unsere Anhängerstecker und -buchsen entsprechen ISO 1724, ISO 3732, ISO 1185 oder ISO 3731. Zusätzlich zu einer Vielzahl von 7-poligen Anhängerstecker- und 7-poligen Anhängerbuchsenoptionen bieten wir eine 7-polige Anhängerkabelbaumlösung sowie 13-polige auf 7-polige Anhängeradapter an. Nachfolgend finden Sie die 7-poligen Anhängerstecker und -buchsen für Ihre Anwendung.
- Große Auswahl an 7-poligen Anhängersteckern und -buchsenoptionen
- Das Portfolio umfasst Modelle, die verschiedenen ISO-Spezifikationen entsprechen, um den Anforderungen der Bordnetzkonfiguration Ihres Fahrzeugs gerecht zu werden
- Erhältlich für 12 V und 24 V Elektrik