Die Baureihe umfasst eine N(Normal)-Version, die der ISO 1724 genügen und normalerweise für Standardanwendungen genutzt werden, und eine S(Zusatz)-Version, die ISO 3732-konform ist und für Zusatzverbindungen verwendet wird. Die S-Version ist durch ihre weiße Farbe und die andere Anordnung der Kontakte einfach zu erkennen, wodurch eine fehlerhafte Verbindung mit der N-Version vermieden wird.
Littelfuse bietet diese Steckverbinder mit Aluminiumgehäuse mit Schrauben und flachen Kontakten an. Die Buchsen-Baureihe umfasst auch Sonderversion mit Nebellicht hinten (00437200) und 16 flachen Klemmen auf der Rückseite (5 doppelt 2 dreifach 00435700) für doppelte elektrische Systeme am Anhänger, wodurch die Nutzung von Verteilerkästen vermieden wird.
- Normen: ISO 1724 und ISO 3732-konform (Empfehlungen und Normen)
- Für alle 7-poligen Stecker, die ISO-1724- und ISO-3732-konform sind
- Varianten mit Schraubklemmen sind in erster Linie für den Ersatzteil-/Zubehörmarkt gedacht
- Kabelbaumhersteller bevorzugen flache Versionen mit Klemmen.