Die Baureihe umfasst eine N(Normal)-Version, die der ISO 1724 genügen und normalerweise für Standardanwendungen genutzt werden, und eine S(Zusatz)-Version, die ISO 3732-konform ist und für Zusatzverbindungen verwendet wird. Die S-Version ist durch ihre weiße Farbe und die andere Anordnung der Kontakte einfach zu erkennen, wodurch eine fehlerhafte Verbindung mit der N-Version vermieden wird.
Diese Steckverbindungen im Kunststoffgehäuse sind mit flachen und Schraubklemmen erhältlich. Die Steckerserie umfasst Sonderversionen mit Clip-Stecker: 00511700 – 00511900 – 00512700.
Normen: ISO 1724 und ISO 3732-konform (Empfehlungen und Normen)
Für alle 7-poligen Buchsen, die ISO 1724 & ISO 3732 entsprechen
Varianten mit Schraubklemmen sind in erster Linie für den Ersatzteil-/Zubehörmarkt gedacht
OEM-Kabelbaumhersteller bevorzugen Varianten mit flachen Klemmen.
7-polige 12-V-Stecker mit Kunststoffgehäuse
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
Baureihe: 7-polige 12-V-Stecker mit Kunststoffgehäuse – Ressourcen