background-waves

Baureihe: 7-Pol 12 V Kabelbaum

Verkabelung mit elektronischem Anhängersteuermodul für Pkw und Wohnwagen
Produktstatus| Aktivi
info

Verkabelung mit elektronischem Anhängerkontrollmodul für Autos und Wohnwagen. Das Verkabelungskit und die Anhängerkontrollmodule sind eine schlichte und effektive Lösung für die Anhängerleuchten von Autos und Wohnwagen, ohne dabei das elektrische System des Fahrzeugs zu belasten.

Gebaut mit technologisch innovativen und hochwertigen Komponenten, die die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Produktes erhöhen. Verkabelungssatz mit Kabeln und 7-poligen Buchsen verbinden den Anhänger perfekt mit dem Fahrzeugbeleuchtungsanzeiger.

  • Normen: ISO 1724-konform (Empfehlungen und Normen)
  • Fehlersignal von der Fahrzeugcheck-Kontrolle
  • Anhängersteuermodule dienen dazu, die Nebelschlussleuchte des Fahrzeugs auszuschalten, wenn der Anhänger angeschlossen und die Nebelschluss-Funktion eingeschaltet ist. Je nach Typ der Anhängersteuermodule kann es weitere und unterschiedliche Funktionen geben.

7-Pol 12V Kabelbaumteile

FiltersFilter

Baureihe: 7-poliger 12-V-Kabelbaum – Ressourcen

7-Pol 12 V Kabelbaum Dazugehörige Produkte

Alternativen