background-waves

00580900

Buchse 24V N-7P Al Schraube Klemme. -M'- | Baureihe: 7-polige 24-V-Buchsen mit Aluminiumgehäuse
info

Das System besteht aus einer ISO 1185-konformen N(Normal)-Version, die für Standardanwendungen genutzt wird, sowie eine S(Zusatz)-Version, die ISO 3731-konform ist und für Zusatzanwendungen geeignet ist. Die S-Version unterscheidet sich durch die weiße Farbe und die unterschiedliche Anordnung von Kontakten, wodurch eine fehlerhafte Verbindung mit der N-Version vermieden wird.

Die Buchsen-Baureihe umfasst Sondermodelle mit 16 rückwärtigen Spatenkontakten (5 doppelt und 2 dreifach), um das elektrische System des Anhängers aufteilen zu können und die Nutzung von Verteilerkästen zu vermeiden. Littelfuse bietet diese Steckverbinder sowohl mit Kunststoff- als auch mit Aluminiumgehäuse an, einige Versionen verfügen über eine schwarze Anti-Rost-Beschichtung.

  • Normen: ISO 1185 und ISO 3731-konform (Empfehlungen und Normen)
  • Für alle 7-poligen Stecker, die ISO-1185- und ISO-3731-konform sind.
EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
24
Gehäuse
Aluminium
Schaltung
7
Eingangsklemmen
6x1,5 mmq+1x2,5 mmq Schraube aus vernickeltem Messing
Ausgangsklemmen
9 mm

00580900 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
00580900Buchse 24V N-7P Al Schraube Klemme. -M'-

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.