background-waves

ABS - EBS-Buchsen und -Stecker

Wir bieten ein vielfältiges Portfolio an ABS- (5-polig) und EBS-Steckverbindern (7-polig) an, die in 12-V- oder 24-V-Versionen für Bremssysteme von Sattelzugmaschinen erhältlich sind. Unsere ABS- und EBS-Steckdosen und Stecker werden für die elektrische Verbindung des ABS- oder EBS-Bremssystems zwischen einer Zugmaschine und einem Anhänger oder Sattelauflieger verwendet. Unsere Hochleistungssteckdosen und -stecker verwenden vernickelte Messingklemmen für zuverlässige Verbindungen, und die Stecker sind mit einem Verriegelungshebel und Führungsrollen aus Edelstahl ausgestattet, um ein versehentliches Trennen zu verhindern. Alle unsere ABS- und EBS-Steckverbinder für Anhängerbremssysteme entsprechen ISO 7638 und ADR/GGVS für Gefahrgut.
  • Buchsen und Stecker mit vernickelten Messingklemmen für zuverlässige Verbindungen
  • Die Stecker sind mit einem Edelstahl-Verriegelungshebel und Rollen ausgestattet, um ein versehentliches Trennen zu verhindern
  • Die Steckdosen sind mit einem Buchsenauswurfsystem ausgestattet, das bei unkorrektem Anschluss zum Einsatz kommt
  • Steckverbinder entsprechen den Anforderungen der ADR/GGVS-Normen für Fahrzeuge, die gefährliche Güter transportieren
  • Hohe mechanische Festigkeit und Wasserdichtigkeit
  • Effiziente, zuverlässige elektrische Verbindung

ABS - EBS-Buchsen- und Steckerteile

FiltersFilter