Das ISO/DIN 7638-konforme ABS-System ist für alle Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen erforderlich. Diese Steckverbinder werden im Nutzfahrzeugsektor für die elektrische Verbindung des ABS-Bremssystems vom Sattelschlepper zum Anhänger bzw. Sattelauflieger, sowohl für elektrische Systeme mit 24 V als auch mit 12 V, verwendet.
Die Steckverbinder sind für das ABS-Bremssystem in einer 5-Pol-Version erhältlich. Die Stecker verfügen über einen Edelstahl-Blockierhebel und Rollen, die den Standards der ISO 7638-2 entsprechen und eine versehentliche Trennung vermeiden.
Normen: ISO 7638-2-konform
Erfüllt die Auflagen der ADR-/GGVS-Normen für Fahrzeuge zum Transport von Gefahrgut
Crimpkontaktversion mit Spezialwerkzeug
Schraubkontaktversion (für den Ersatzteilmarkt geeignet)
Mechanischer Widerstand und Wasserbeständigkeit garantieren eine effiziente und zuverlässige elektrische Verbindung