background-waves

00583800

Sockel 24V-5P ABS Bajonett, 90° Abgang | Baureihe: ABS 24 V Buchsen
info

Das ISO/DIN 7638-konforme ABS-System ist für alle Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen erforderlich. Diese Steckverbinder werden im Nutzfahrzeugsektor für die elektrische Verbindung des ABS-Bremssystems vom Sattelschlepper zum Anhänger bzw. Sattelauflieger, sowohl für elektrische Systeme mit 24 V als auch mit 12 V, verwendet.

Die Steckverbinder sind für das ABS-Bremssystem in einer 5-Pol-Version erhältlich. Die Steckdosen sind mit einem Buchsenauswurfsystem ausgestattet, das bei unkorrektem Anschluss zum Einsatz kommt.

  • Normen: ISO 7638-1-konform
  • Erfüllt die Auflagen der ADR-/GGVS-Normen für Fahrzeuge zum Transport von Gefahrgut
  • Crimpkontaktversion mit Spezialwerkzeug
  • Schraubkontaktversion (für den Ersatzteilmarkt geeignet)
  • Mechanischer Widerstand und Wasserbeständigkeit garantieren eine effiziente und zuverlässige elektrische Verbindung
EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
24
Gehäuse
Kunststoff
Schaltung
5
Eingangsklemmen
Schraube aus vernickeltem Messing
Ausgangsklemmen
15,5 mm

00583800 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
00583800Sockel 24V-5P ABS Bajonett, 90° Abgang

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.