background-waves

00420600

12V ABS Parkbuchse | Baureihe: EBS 12 V Buchsen
info

Das ISO/DIN 7638-konforme EBS-System ist für alle Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen erforderlich. Diese Steckverbinder werden im Nutzfahrzeugsektor für die elektrische Verbindung des EBS-Bremssystems vom Sattelschlepper zum Anhänger bzw. Sattelauflieger, sowohl für elektrische Systeme mit 24 V als auch mit 12 V, verwendet.

Die Steckverbinder sind für das EBS-Bremssystem als 7-Pol-Version erhältlich. EBS erfordert zwei zusätzliche Kontakte, um den Datenaustausch zwischen der Kabine und dem Anhänger zu ermöglichen und die Bremswirkung zu optimieren. Die Steckdosen sind mit einem Buchsenauswurfsystem ausgestattet, das bei unkorrektem Anschluss zum Einsatz kommt.

  • Normen: ISO 7638-2-konform
  • Erfüllt die Auflagen der ADR-/GGVS-Normen für Fahrzeuge zum Transport von Gefahrgut
  • Crimpkontaktversion mit Spezialwerkzeug
  • Schraubkontaktversion (für den Ersatzteilmarkt geeignet)
  • Mechanischer Widerstand und Wasserbeständigkeit garantieren eine effiziente und zuverlässige elektrische Verbindung
EigentumWert
Gehäuse
Kunststoff

00420600 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
0042060012V ABS Parkbuchse

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.