background-waves

ISOBUS-Steckverbinder

Littelfuse stellt einen Implement BUS Breakaway-Steckverbinder (IBBC) für CAN-Systeme her, der den Anschluss und die Stromversorgung von Land- und Baugeräten, die ISOBUS-Kommunikation erfordern, ermöglicht. Die intelligente Elektronik, die die Kommunikation zwischen einem Anbaugerät und einem Traktor oder Baufahrzeug ermöglicht, ist in den elektrischen ISOBUS-Steckverbinder integriert und ist vollständig kompatibel mit den Empfehlungen und Standards von ISO 11783-2.
  • Entspricht den Empfehlungen und Normen von ISO 11783-2

Teile von ISOBUS-Steckverbindern

FiltersFilter