background-waves

00559170

Komplette Spule 15P/80 Lu 3,5 Mt | Baureihe: 15-polig 24V – Groß
info

Elektrische 15-polige 24-V-Spulen werden im Nutzfahrzeugsektor für die elektrische Verbindung zwischen einer Zugmaschine und dem Sattelauflieger verwendet und sind mit ISO/DIS 12098 konform. Sie sind in Übereinstimmung mit den technischen Spezifikationen der ADR-/GGVS-Normen besonders geeignet für elektrische Verbindungen an Fahrzeugen, die Gefahrengüter transportieren.

Diese Produkte werden mit einem ISO 4141-konformen Kabel mit einem Außenmantel aus HYTREL® (TEEE) geliefert und sind mit einem großen Drehdurchmesser von 80 mm erhältlich.

  • Normen: ISO 12098- und ISO 4141-konform (Empfehlungen und Normen)
  • Der Außenmantel aus HYTREL® (TEEE) besitzt eine hohe Widerstandskraft gegen mechanische Abnutzung und Chemikalien.
  • Die Spulen sind mit einer Schutzhülle aus Gummi erhältlich.
EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
24
Kabelmaterial
HYTREL
Kabeladern
12x1.5+3x2.5 mmq
Gehäuse
Kunststoff
Kabeldurchmesser mm
13.5

00559170 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
00559170Komplette Spule 15P/80 Lu 3,5 Mt

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.