background-waves

00550890

Komplett 7P 24V/N Spule/20 Lu 3,5 Mt | Baureihe: 7-polig 24V – klein
info

Elektrische 24-V-Spulen mit ABS werden im Nutzfahrzeugsektor zur Verbindung von Traktoranhängern verwendet und sind ISO 7638-1 und ISO 7638-2 konform. Sie sind für elektrische Verbindungen an Fahrzeugen, die gefährliche Güter transportieren, auf der Grundlage der technischen Spezifikationen der ADR/GGVS-Normen zugelassen.

Diese Kabel werden mit einem ISO 4141-konformen Außenmantel aus HYTREL® (TEEE) geliefert und sind mit einem großen Drehdurchmesser von 80 mm erhältlich.

  • Normen: ISO 7638-1- und ISO-4141-konform (Empfehlungen und Normen)
  • Der Außenmantel aus HYTREL® (TEEE) besitzt eine hohe Widerstandskraft gegen mechanische Abnutzung und Chemikalien und wird meist von OE-Herstellern genutzt.
  • Alle Spulen sind mit einer Schutzhülle aus Gummi erhältlich.
EigentumWert
Maximale DC-Spannung (V)
24
Kabelmaterial
Polyurethan
Kabeladern
6x1+1x1.5 mmq
Gehäuse
Kunststoff
Kabeldurchmesser mm
10.3

00550890 Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
00550890Komplett 7P 24V/N Spule/20 Lu 3,5 Mt

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.