background-waves

ITV-Dreipolsicherungen

ITV-Sicherungen mit drei Anschlüssen bieten tragbaren wiederaufladbaren Li-Ionen-Batterien Überstrom- und Überspannungsschutz. Eine eingebettete Heizung sorgt dafür, dass die Sicherung durchbrennt, wenn Signale von integrierten Stromkreisen oder Feldeffekttransistoren (FETs) auf Strom- oder Spannungsstöße hinweisen. Als Überspannungsableiter verhindern die dreipoligen ITV-Sicherungen eine Überladung, die wiederaufladbare Batterien irreparabel beschädigen kann. Die geringe Größe der Sicherungen macht sie zu einer guten Wahl für den Batterieschutz in Elektrowerkzeugen, Laptops und Staubsaugerrobotern.
  • Nennspannung 32 V
  • Erhältlich mit Amperewerten von 12 A, 15 A und 22 A
  • Hohe Leistung
  • Erfüllt UL- und TÜV-Normen
  • Halogenfrei zertifiziert und RoHS-konform
  • Speziell für die Verwendung mit tragbaren wiederaufladbaren Li-Ionen-Batterien entwickelt
  • Bietet Überstrom- und Überspannungsschutz
  • Hohe Beständigkeit gegen Hitze- und Temperaturwechselschäden
  • Flache Bauweise spart Platz im Batteriefach

ITV-Teile für dreipolige Sicherungen

FiltersFilter

ITV-Ressourcen für dreipolige Sicherungen

ITV-Dreipolsicherungen Produkte im Blickpunkt