background-waves

Baureihe: ITV4030 12 A

Dreipolige oberflächenmontierte Batterieschützer
Produktstatus| Aktivi
info

Die ITV bzw. Chemische Sicherung ist ein oberflächenmontierbarer Li-Ionen-Batterieschutz mit drei Anschlüssen, der zum Schutz vor Schäden durch Überstrom und Überladung entwickelt wurde. Ein eingebettete Sicherungselement soll den Stromkreis im Überstromfall unterbrechen. Ein Heizelement ist ebenfalls direkt unter dem Sicherungselement eingebettet. Sobald eine Überspannung durch IC oder FET erkannt wird, generiert es Wärme, die zum Durchbrennen der Sicherung führt.

  • Schutz für Überstrom und Überspannung
  • Niedriger Innenwiderstand
  • UL- und TUV-Zertifizierung
  • Oberflächenmontage-Footprint
  • RoHS-konform und halogenfrei

ITV4030 12A Teile

FiltersFilter

ITV4030 12 A Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Wird als Schutz in einem Lithium-Ionen-Akkusatz verwendet
  • Zweiwege-Radio
  • Staubsauger
  • Elektrowerkzeuge
  • eCall

Baureihe: ITV4030 12A Ressourcen