background-waves

ITV4030L1412

Produktstatus| Aktivi

ITV4030L1412

ITV 4,0 * 3,0 mm 14 V 12 A | Baureihe: ITV4030 12 A
info

Die ITV bzw. Chemische Sicherung ist ein oberflächenmontierbarer Li-Ionen-Batterieschutz mit drei Anschlüssen, der zum Schutz vor Schäden durch Überstrom und Überladung entwickelt wurde. Ein eingebettete Sicherungselement soll den Stromkreis im Überstromfall unterbrechen. Ein Heizelement ist ebenfalls direkt unter dem Sicherungselement eingebettet. Sobald eine Überspannung durch IC oder FET erkannt wird, generiert es Wärme, die zum Durchbrennen der Sicherung führt.

EigentumWert
Größe (mm/Zoll)
4030(1612)
Irated (A)
12
Zellen in Serie
4
VOP(V)
10.5~19.6
Ibreak (A)
50
Vmax(VDC)
36
Widerstand des Sicherungselements
1.5~3.5
Heizgerät(Ω)
11.2~20.0
Max. Betriebstemperatur (°C)
65
  • Schutz für Überstrom und Überspannung
  • Niedriger Innenwiderstand
  • UL- und TUV-Zertifizierung
  • Oberflächenmontage-Footprint
  • Halogenfrei und RoHS-konform

ITV4030L1412 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Wird als Schutz in einem Lithium-Ionen-Akkusatz verwendet
  • Zweiwege-Radio
  • Staubsauger
  • Elektrowerkzeuge
  • eCall

ITV4030L1412 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
ITV4030L1412NRITV 4,0 * 3,0 mm 14 V 12 ARoHS2/1/2021Pb-Free2/1/2021Pdf IconCoC_RoHS9_ITV4030L1412NRPdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_ITV4030L1412NREnthältJa2/1/2021

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.