background-waves

ITV9550L1430

Produktstatus| Aktivi

ITV9550L1430

ITV 9,5 * 5,0 mm 14 V 30 A | Baureihe: ITV9550 30 A
info

ITV ist ein oberflächenmontierbarer Li-Ionen-Batterieschutz mit drei Anschlüssen, der zum Schutz vor Schäden durch Überstrom und Überladung entwickelt wurde. Ein eingebettete Sicherungselement soll den Stromkreis im Überstromfall unterbrechen. Ein Heizelement ist ebenfalls direkt unter dem Sicherungselement eingebettet. Sobald eine Überspannung durch IC oder FET erkannt wird, generiert es Wärme, die zum Durchbrennen der Sicherung führt.

EigentumWert
Größe (mm/Zoll)
9550(3820)
Irated (A)
30
Zellen in Serie
4
VOP(V)
11.1~18.4
Ibreak (A)
80
Vmax(VDC)
62
Widerstand des Sicherungselements
0.5~2.5
Heizgerät(Ω)
6.3~9.3
Max. Betriebstemperatur (°C)
65
  • Schutz für Überstrom und Überspannung
  • Niedriger Innenwiderstand
  • UL- und TUV-Zertifizierung
  • Oberflächenmontage-Footprint
  • Halogenfrei und RoHS-konform

ITV9550L1430 Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Wird als Schutz in einem Lithium-Ionen-Akkusatz verwendet
  • Staubsauger
  • Elektrowerkzeuge
  • E-Scooter
  • Elektrofahrrad
  • UPS

ITV9550L1430 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Download
|
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
ITV9550L1430MRITV 9,5 * 5,0 mm 14 V 30 APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_ITV9550L1430MREnthält

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.