ITV ist ein oberflächenmontierbarer Li-Ionen-Batterieschutz mit drei Anschlüssen, der zum Schutz vor Schäden durch Überstrom und Überladung entwickelt wurde. Ein eingebettete Sicherungselement soll den Stromkreis im Überstromfall unterbrechen. Ein Heizelement ist ebenfalls direkt unter dem Sicherungselement eingebettet. Sobald eine Überspannung durch IC oder FET erkannt wird, generiert es Wärme, die zum Durchbrennen der Sicherung führt.
Schutz für Überstrom und Überspannung
Niedriger Innenwiderstand
UL- und TUV-Zertifizierung
Oberflächenmontage-Footprint
RoHS-konform und halogenfrei
ITV9550 45A Teile
Link wurde in die Zwischenablage kopiert
Filter
ITV9550 45 A Anwendungen
Abschnitt „Highlights“
Wird als Schutz in einem Lithium-Ionen-Akkusatz verwendet