background-waves

Baureihe: Carling Leistungsschalter für den Einzelhandel

Carling Leistungsschalter für den Einzelhandel 3-20 A, 125-250 V, AC, 32 V DC
Produktstatus| Aktivi
info

Die CMB-Baureihe, Miniatur, Push-to-Reset, ist Teil der Push-to-Reset-Familie thermischer Leistungsschalter von Carling. Die Miniatur-Baureihe CMB kommt mit einem Minimum an beweglichen Teilen aus, um einen kostengünstigen, aber zuverlässigen Schutz für eine Vielzahl von Geräteanwendungen zu gewährleisten. Dieser einpolige Leistungsschalter bietet einen konstanten Auslösepunkt über einen Temperaturbereich von -10 °C bis +60 °C und ist für 3-20 A, 125/250 V AC, 32 V DC mit 1,000 AIC bei 250 V AC und 2,500 AIC bei 32 V DC ausgelegt.

  • Einpoliger Schutzschalter: Konzipiert als einpoliger Schutzschalter, der gezielten und effizienten Schutz für elektronische Stromkreise bietet.
  • Großer Strombereich: Nennstrom von 3 bis 20 Ampere, geeignet für eine Vielzahl von Geräteanforderungen und elektrischen Lasten.
  • Spannungskompatibilität: Die CMB-Serie eignet sich sowohl für Haushalts- als auch für industrielle Anwendungen und ist für 125/250 V AC und 32 V DC ausgelegt.
  • Hohe Unterbrechungsleistung: Mit 1,000 AIC bei 250V AC und 2,500 AIC bei 32V DC sorgt der Leistungsschalter auch in Hochenergie-Stromkreisen für zuverlässigen Schutz.
  • Vielfältige Anwendungen: Ideal für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich audiovisueller Geräte.
  • Push-to-Reset-Design: Die CMB-Serie verfügt über ein benutzerfreundliches Push-to-Reset-Design, das die Notwendigkeit manueller Eingriffe nach einer Fahrt minimiert.
  • Minimale bewegliche Teile: Entwickelt als kostengünstige und dennoch zuverlässige Lösung für den thermischen Stromkreisschutz in verschiedenen Anwendungen.
  • Temperaturkonsistenter Auslösepunkt: Ein breiter Temperaturbereich von -10 °C bis +60 °C gewährleistet eine zuverlässige Leistung unter vielfältigen Umgebungsbedingungen.

Carling Leistungsschalter für den Einzelhandel Anwendungen

Abschnitt „Highlights“

  • Haushaltsgeräte
  • Steckdosenleisten und Netzteile
  • On-/Off-Highway
  • Schifffahrt
  • Medizinische Geräte

Baureihe: Ressourcen für Carling-Leistungsschalter für den Einzelhandel