background-waves

30410-25

Produktstatus| Veralteti

30410-25

CIR BRKR 25A TYP2 | Baureihe: Leistungsschalter (Glassicherungen)
info

Dieses Produkt wird nicht für neue Designs empfohlen

In vielen OEM-Anwendungen einsetzbar. Konzipiert für Glassicherungen ohne physikalische Veränderungen am System. Passend für 11/4"" Sicherungsclips. Der nicht-zyklische Typ SAE II findet vor allem als Verkabelungsschutz in Kfz-Gleichstromsystem mit 12 Volt Einsatz. Entspricht der Norm SAE J553C"
EigentumWert
Montagemethode
Flachstecker

30410-25 – Ressourcen

Anzeige von 1 bis 1 von 1 Gesamtergebnissen
Share
TeilenummerTeilebeschreibungRoHSbleifreiRoHS (2015/863/EU)-ZertifikatREACH (SVHC)-ErklärungREACH (SVHCs)HalogenfreiMaterialdeklaration gemäß IPC
30410-25CIR BRKR 25A TYP2RoHS

Wenn die von Ihnen gesuchten Umweltinformationen nicht auf dieser Registerkarte angezeigt werden, füllen Sie bitte das Formular zur Anforderung von Umweltinformationen zu Produkten aus.