Unsere MAXI-Leistungsschalteroptionen® wurden für einen MAXI-Kfz-Flachsicherung-Block® oder eine MAXI-Tafel entwickelt und können als direkter Werksersatz für viele einheimische OEM-Anwendungen verwendet werden. Die MAXI-Leistungsschalter® sind in den Konfigurationen SAE Typ I mit zyklischem Leistungsschalter (automatische Rückstellung) oder Typ II mit nicht zyklischem Leistungsschalter (modifizierte Rückstellung) erhältlich und werden hauptsächlich als Kabelbaumschutz in 12-V-Auto-Systemen eingesetzt. Im Folgenden finden Sie 20 A MAXI-Leistungsschalter® für Kühlventilatoren, 30 A MAXI-Leistungsschalter® für Scheinwerfer und Scheibenwischer, 40 A MAXI-Leistungsschalter® für Schwerlastanwendungen und mehr.
Ersatz-MAXI-Leistungsschalter® erfüllen die OEM-Anforderungen